Condutores flexíveis, blocos de distribuição e de energia, isolantes e outras soluções de baixa voltagem para instalações de TI.
À medida que o mundo se torna mais elétrico, os datacenters precisam elevar suas operações para apoiar a demanda por serviços confiáveis de internet e de nuvem. Quando as pessoas querem usar a internet para acompanhar as notícias, navegar pelas mídias sociais ou adquirir bens e serviços, elas esperam que os sites que acessam e os apps que usam estejam funcionando. Os datacenters proporcionam esta funcionalidade, por isso precisam estar sempre em operação.
O enorme volume de condutores de alimentação e componentes elétricos em um datacenter comum exige produtos de conexão com sólida reputação em segurança e confiabilidade. Prestamos serviços completos, que podem ajudar você a entender tudo o que é necessário para a distribuição de energia confiável ao datacenter, atendendo às suas exigências específicas para uma solução de baixa emissão de fumaça, sem halogênio e à prova de fogo.
Com nVent ERIFLEX, sua valiosa infraestrutura de datacenter e ativos de TI estão conectados a especialistas que sabem como reduzir o risco e possíveis hotspots em seus sistemas elétricos.
Soluções nVent ERIFLEX
Barramento flexível
O barramento de cobre flexível pode ser encurvado para criar conexões mais curtas e compactas ao sistema elétrico, entre o equipamento de distribuição de energia, os abrigos e os barramentos blindados. Muitos de nossos clientes preferem barramento flexível e suportes de barramento do que usar grandes fios de cabos e barramento rígido nos datacenters.
Veja como definimos um novo padrão para o isolamento de barramento flexível, chamado nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Em comparação com o isolamento padrão em PVC, Flexibar Advanced não gera gases corrosivos e produz uma opacidade com relativa baixa emissão de fumaça, conforme ISO 5659-2, IEC 61304-2 e UL 22885. Isso significa maior segurança para as pessoas e menos danos aos equipamentos elétricos em sua instalação de TI.
Flexibar Advanced também é sem halogênio, conforme IEC 60754-1, IEC 62821-1 e UL 2885, e está em conformidade com os testes à prova de fogo UL 94 V-0 e Teste de fio incandescente a 960° (IEC 60695-2), sendo ideal para uso em espaços fechados, como datacenters.
Blocos de distribuição e energia
Oferecemos blocos de distribuição de energia sem halogênio, de um, dois e quatro polos, com uma linha completa de suportes de montagem para fixação fácil aos trilhos DIN ou à folha de aço. Encontre também uma ampla seleção de unidades de alimentação para conexão entre os quadros de disjuntores primários e secundários ou entradas e saídas principais, além de terminais de energia que permitem conexões fáceis, que podem ser inspecionadas visualmente.
Isolantes de baixa voltagem
Encontre isolantes distanciadores de baixa voltagem em múltiplos tamanhos. Estes econômicos isolantes oferecem grande estabilidade aos parâmetros elétricos e mecânicos, e alta resistência a corrente de fuga em instalações de dados e de TI.
Mais para datacenters
Há ainda mais opções da nVent ERIFLEX, incluindo barras de conexão, mangas de cabeamento trançado para aterramento, perfis DIN e outros componentes de sistemas elétricos para aplicações de distribuição de baixa voltagem.
O design seguro e eficiente do sistema elétrico de sua instalação de datacenter ou TI é importante. Podemos ajudar você a simplificar as conexões de distribuição de energia em gabinetes e barramentos blindados, com soluções padrão e customizadas que economizam espaço em gabinetes elétricos e custam menos para projetar e implementar.
Os clientes também podem recorrer à nVent ERIFLEX para:
- Certificação IEC/UL para a maioria dos componentes de sistemas elétricos
- Assistência de especialistas para designs com grandes desafios
- Vendas e suporte locais
Descubra mais
Nossa equipe está pronta para ajudar em seu próximo projeto. Se você tiver dúvidas, consulte nossos especialistas em conexões elétricas.