Sistemas de proteção contra descarga atmosférica com emissão do dispositivo de ionização
Durante tempestades, quando o traçador descendente do raio se aproxima do solo, um traçador ascendente pode ser criado por qualquer superfície. O nVent ERICO Interceptor ESE i-Series gera pulsos com magnitude e frequência controladas, na ponta do terminal, durante campos altamente estáticos antes de uma descarga elétrica. Isso permite a criação de um traçador ascendente a partir do terminal que se propaga na direção do traçador descendente da nuvem da descarga. Esses para-raios com dispositivo de ionização (ESEAT, Early streamer emission air terminals) estão de acordo com a edição de 2011 da NFC 17-102. As exigências do projeto, cálculos de nível de proteção e raio de proteção são obtidos dessa norma, além de outras normas ESE similares. Devido ao circuito de controle interno, o Interceptor ESE i-Series permite o lançamento antecipado de um traçador ascendente, em comparação com outros componentes passivos.
O Interceptor ESE i-Series foi amplamente testado em um laboratório independente de alta voltagem, conforme as exigências revisadas de 2011 do padrão NFC 17-102 francês. O teste, como definido pela norma, foi projetado para simular condições naturais e permitir a comparação de desempenho entre diferentes tipos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.
Precisa de ajuda com um design?
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.
Componentes do System 1000 nVent ERICO
1) Terminais do Interceptor ESE i-Series nVent ERICO
Projetado e testado para NF C 17-102 e padrões semelhantes. Estes terminais ESE estão disponíveis em três modelos para atender a exigências específicas do local. Adequados para uso com vários sistemas de condutor de descida, inclusive fita, condutor encordoado e condutor nVent ERICO Ericore.
2) Mastros de montagem em viga suspensa e estaiada
Mastros de montagem disponíveis para instalações suspensas ou estaiadas em estruturas.
3) Condutores convencionais e isolados
Os condutores para proteção contra descarga atmosférica são projetados para lidar com os fluxos de alta corrente elétrica e curta duração da queda de raio. Os condutores convencionais da nVent ERICO são oferecidos em diversos materiais e bobinas. O sistema de condutor de descida isolado (ISOnV) nVent ERICO também pode ser usado com instalações do System 1000.
4) Contador de raios nVent ERICO
Monitore uma instalação do System 3000 com um contador de raios. Registra quantidade, hora e data da queda do raio para acesso durante as inspeções.
5) Sistema de aterramento
O sistema de aterramento deve ter baixa impedância, para dispersar a energia da descarga elétrica. Como a descarga elétrica consiste de componentes de alta frequência, estamos particularmente preocupados com o parâmetro elétrico, que depende de frequência, de um sistema de aterramento – a impedância – assim como aterramentos de baixa resistência.
Princípios de design NFC 17-102
O design e a instalação dos terminais devem ser realizados em conformidade com as exigências do padrão francês NFC 17-102. Além das exigências de colocação dos terminais, o padrão exige ao menos dois caminhos para o aterramento por terminal, para sistemas de condutores não isolados. Uma área de corte transversal de ≥50 mm2 é especificada para o condutor de descida.
Conforme NFC 17-102:2011, o raio padrão de proteção (Rp) da ESE i-Series está relacionada a ΔT, os níveis de proteção I, II, III ou IV (conforme calculados em EN 62305-2) e a altura (a) da ESE i-Series acima da estrutura ou recurso a ser protegido (definido por NFC 17-102 como 2m, no mínimo).
Ideal para:
- Conformidade com NFC 17-102
- Estruturas baixas e verticalizadas, onde os métodos convencionais seriam excessivamente caros
- Aplicações sem um método convencional de instalação especificado, onde uma solução aprimorada é vantajosa
Saiba mais
Saiba mais sobre o System 1000 da nVent ERICO e nossos produtos de proteção contra descarga atmosférica por emissão de dispositivo de ionização (ESE).
Fale sobre seu projeto!
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.