Produtos | 72 resultados (169 itens)
Protetor do circuito fechado de televisão
Proteção contra sobretensão para circuito fechado de TV (CFTV).
Protetor para sinalização eletrônica de ferrovia
Filtro de sobretensão transientes
A família de produtos Filtro para Sobretensão Transientes nVent ERICO Critec (Transient Surge Filter, TSF) é uma solução registrada na UL, em conformidade com a IEC, compacta e durável para a proteção de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de controle de motores e outros sistemas de controle de processo.
Filtro de redução da sobretensão série N, Monofásico
Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD).
Proteção contra sobretensão PVT1 fotovoltaica Classe I+II
Exclusivamente projetada para proteção de inversores solares centralizados ao lado da entrada de CA e string boxes.
Proteção contra sobretensão EDT2 aprimorada para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0
Os dispositivos de proteção contra sobretensão com discriminação de transientes aprimorados Modo 1+0 EDT2 fornecem proteção segura contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA.
Proteção contra sobretensão DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12,5 kA, Modo 1+0
A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
Proteção contra sobretensão DT2 para trilho DIN, Classe II, Modo 1+0
Proteção contra sobretensão DT2 para trilho DIN Classe II, Modo 1+0
Barreira transiente universal, Par simples
Barreira transiente universal para proteção contra sobretensão, par único.
Módulo sobressalente para UTB, Par simples
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.