Grampo de aterramento nVent ERICO Hammerlock
O Conector de aterramento irreversível nVent ERICO Hammerlock conecta mecanicamente o condutor de aterramento à haste de aterramento. Usinado em cobre altamente condutor, o Hammerlock avançado oferece uma conexão de baixa resistência que é projetada para suportar correntes indevidas de aterramento e transientes de raios. O design mecanicamente robusto do conector assegura a manutenção do mais alto nível de desempenho por vários anos após o enterramento da conexão, no hostil ambiente subterrâneo.
Instalar o Hammerlock é tão fácil quanto balançar um martelo e não exige ferramentas ou treinamento especial. O Hammerlock pode ser instalado três a cinco vezes mais rapidamente do que uma braçadeira de bolota e oferece uma conexão de aterramento de alta qualidade que é fácil de usar e suporta 100% da capacidade de carga de corrente do condutor.
Recursos
- Conexão irreversível, com excelente força mecânica
- Instalação rápida e simples, exige apenas um martelo
- Não requer treinamento especial
- Conexão de baixa resistência
- Proporciona uma indicação visual da conexão concluída
- Permite conexões em "T" ou de passagem
- Adequado para condutores de aço Copperweld®
Especificações
Material | Cobre |
Tipo de haste de aterramento | Soldado com cobre |
Brochura
Catálogo
Manual de instalação / ficha de instruções
Certificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.