nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit
Unidade de Controle para Soldagem Exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse
Nossa mais recente inovação, a unidade de controle de soldagem exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse oferece a você o máximo de flexibilidade e de facilidade de uso de todos os nossos sistemas de ignição. Projetado com precisão, a unidade de controle permite que você escolha sua fonte de alimentação: das pilhas AA comerciais a pacotes recarregáveis de íons de lítio que você possui na obra.
Por que você deve escolher nosso sistema de ignição mais recente? Segurança, energia e facilidade de uso.
Obrigado pelo seu envio. Um agente de atendimento ao consumidor entrará em contato em breve.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Recursos
- O punho da ferramenta é ergonômico e fácil de segurar
- Gatilho com proteção previne ignição acidental, oferecendo mais segurança
- O contador de ignição com LED fornece informação instantânea sobre o sincronismo da ignição e é visível mesmo quando submetido à luz solar intensa
- Cinco segundos de retardo na ignição é um recurso de segurança para permitir que o usuário interrompa a ignição, caso necessário
- Indicador de duração da bateria integrado à unidade para atualizações em tempo real da duração da bateria; compatível com pilhas AA e recarregáveis
- Inclui pilhas alcalinas AA para alimentar aproximadamente 600 conexões
- Baterias recarregáveis da Milwaukee® ou DEWALT® podem ser utilizadas para alimentar aproximadamente 1500 conexões usando uma bateria de 4 Ah
- Adaptadores de bateria disponíveis para uso com baterias recarregáveis Milwaukee® ou DEWALT® (vendidas separadamente)
- Cabo de alta temperatura com um único encaixe moldado na unidade mantém o componente substituído com mais frequência dos sistemas de ignição, fixado com mais firmeza e confiabilidade
- A garra jacaré no terminal é fácil de usar e mostra claramente uma conexão positiva na janela de visualização
Especificações
Brochura
Estudo de caso
Ficha de dados
Manual de instalação / ficha de instruções
Certificações
DoC, ERICO Cadweld
Inglês
EN IEC 62561-1:2017
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
AVISO: Este produto pode lhe expor a produtos químicos como o chumbo, que segundo o estado da Califórnia pode causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.