Material para melhoria de aterramento (GEM)
O material para melhoria de aterramento (GEM) é um material condutivo superior, que resolve seus problemas mais difíceis de aterramento. É o material ideal para ser usado em áreas de baixa condutividade, como solos rochosos, topos de montanhas e solos arenosos. O GEM reduz drasticamente a resistência do aterramento e as medições de impedância. Além disso, o GEM pode reduzir o tamanho do sistema de aterramento, nos casos em que os métodos convencionais são insatisfatórios. Depois de instalado, o GEM não requer manutenção, pois não exige carregamento periódico nem a presença de água para manter a condutividade.
Testes foram concluídos por terceiros para verificar que GEM está em conformidade com IEC® 62561-7. Este padrão apresenta um nível de referência para o desempenho elétrico e a corrosão de materiais para melhoria de aterramento, que estava ausente no setor até o momento.
A nVent ERICO oferece o software GEM Calculator, que oferece os valores de resistividade para aplicações GEM comuns e pode ajudar a estimar a quantidade de GEM necessária para uma instalação. Ele funciona em quatro idiomas - inglês, espanhol, francês e alemão - e faz cálculos em unidades imperiais e métricas. O GEM Calculator está disponível para download em nosso site, erico.com.
Recursos
- Mantém a resistência constante durante toda a vida útil do sistema depois de configurado
- Funciona em todas as condições de solo, até mesmo durante períodos de seca
- Não requer tratamentos nem colocação para carregamento periódico
- Não requer a presença contínua de água para manter a condutividade
- Assenta totalmente em 3 dias e cura totalmente em 28 dias
- Não sofre dissolução, decomposição nem infiltração com o tempo
- Não corrosivo
- Reduz vandalismo e roubos, já que os condutores são difíceis de remover do concreto
- Sacos ou baldes de 25 lb (11,3 kg) fáceis de manusear
- Requer apenas uma pessoa para instalar
- Excede a IEC® 62561-7, que estabelece o nível de referência para corrosão, lixiviação, teor de enxofre e outras normas ambientais
- Em conformidade com o procedimento de lixiviação com características de toxicidade (TCLP) da Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), método de teste 1311 da EPA
- Pode ser instalado usando-se métodos de valas ou aterro de recobrimento de hastes de aterramento
Especificações
Peso da unidade | 11,36 kg |
Peso da unidade | 25 lb |
Pés lineares estimados de condutor terra cobrindo com cada saco de GEM | |||
Largura da vala | Espessura total de GEM | ||
10,2 cm | 12,7 cm | 15,2 cm | |
10 cm | 1,0 m | 0,8 m | 0,7 m |
15,2 cm | 0,7 m | 0,5 m | 0,4 m |
20,3 cm | 0,5 m | 0,4 m | 0,3 m |
25,4 cm | 0,4 m | 0,3 m | 0,3 m |
30,5 cm | 0,3 m | 0,3 m | 0,2 m |
Especificações sugeridas | ||
Parâmetro | Valores recomendados | Método de teste |
Conformidade aos padrões | Conformidade total com IEC 62561-7 Procedimento característico de lixiviação de toxicidade (Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP), método de teste 1311 da EPA | |
Lixiviação | Arsênico < 1,5 mg/L, Bário < 60 mg/L, Cádmio < 0,15 mg/L, Cromo < 3,0 mg/L, Chumbo < 1,5 mg/L, Mercúrio < 0,06 mg/L, selênio < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 |
Teor de enxofre | < 2% | ISO 14869-1 |
Resistividade | <2 Ω-cm para pólvora <20 Ω-cm para material combinado e curado | Pólvora comprimida, conforme ASTM G187-12 Combinado e curado conforme ASTM D991-89 |
Desempenho de corrosão | Para eletrodos de aterramento revestidos com cobre, a resistência de polarização deve ser > 8 Ω x m² para ambientes agressivos Para eletrodos de aterramento galvanizados, a resistência de polarização deve ser > 7,6Ω x m² para ambientes agressivos | IEC 62561-7, Sec 5,5, ambiente agressivo |
Resistência à flexão | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 |
Resistência compressiva | 100-200 psi [690-1390 kPa] após 672 horas de tempo de cura | ASTM C109 |
Sacos estimados de GEM para preenchimento de terra ao redor das hastes de aterramento a uma densidade de 63,5 lb/pé³ (1.017 kg/m³) | |||||||||||||
Diâmetro do buraco | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | |
Polegadas | Centímetros | 5 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 2,4 | 10 | 3 | 15 | 4,6 | 20 | 6,1 |
4 | 10,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 15,2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
8 | 20,3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
10 | 25,4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
12 | 30,5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Brochura
Estudo de caso
Catálogo
Ficha de dados
Manual de instalação / ficha de instruções
Manual técnico
Certificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.