Raios ou picos induzidos podem destruir ou comprometer sistemas e dados de comunicação por sinal. A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra picos de dados e sinal, projetadas para fornecer aos equipamentos proteção transiente contra picos induzidos. Também são bastante adequados para a proteção de equipamentos industriais e têm tamanho compacto, enquanto fornecem alta capacidade de carga de sobretensão. A proteção contra sobretensão para dados e sinais da nVent ERICO oferece uma solução completa para eliminar danos, tempo de inatividade e interrupção de energia.
Filtro aplicado: 1
Subcategorias
Produtos | 19 resultados (48 itens)
Barreira transiente universal, Par simples
Barreira transiente universal para proteção contra sobretensão, par único.
Módulo sobressalente para UTB, Par simples
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.
Protetor do circuito fechado de televisão
Proteção contra sobretensão para circuito fechado de TV (CFTV).
Barreira transiente universal, Aterramento isolado em um par
Barreira transiente universal com projeto compacto, que proporciona proteção para circuitos e transdutores de baixa voltagem.
Módulo sobressalente para UTB, Aterramento isolado em um par
Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobretensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis.
Protetor da linha do assinante, Etapa única
Proteção de único estágio com protetores primários ou combinação de protetores primários e secundários.
Protetor contra surtos coaxial
proteção contra sobretensão coaxial.
Protetor para equipamento de dados
proteção contra sobretensão para equipamentos de dados.
Protetor da antena da comunidade, Frequência baixa/média
Robusta proteção contra alta energia.
Protetor de sobretensão LAN
Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.