Aterramento, ligação e proteção contra sobretensão e raios para tecnologias baseadas em bateria e alternativas
Proteja seus sistemas de armazenamento de energia de danos causados por raios e sobretensão ao escolher o fornecedor líder de soluções de aterramento, ligação e conexão de alimentação, em conformidade com os padrões UL e IEC.
A nVent ERICO lhe conecta aos produtos de proteção elétrica de sobretensão usados em muitas das atuais tecnologias de armazenamento de energia por bateria, térmica e ar comprimido. Obtenha todos os componentes necessários para operação segura e confiável, incluindo conexões de bateria, barramento de cobre flexível, bloco de distribuição de energia, tranças de aterramento e dispositivos de proteção contra sobretensão.
Brochura sobre soluções de armazenamento de energia elétrica e presilhas nVent
Baixe a brochura sobre armazenamento de energia da nVent, com informações sobre o produto nVent ERICO e mais.
Soluções de aterramento
A proteção dos sistemas de armazenamento de energia e dos funcionátios exige uma abordagem sistemática para minimizar as ameaças causadas por transientes, desde o solo. Nós lhe ajudamos a proteger seus investimentos com métodos e produtos comprovados.
Barramento de aterramento
A conexão adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre o terreno e o equipamento durante condições de falha e transientes. Oferecemos barramento de aterramento em tamanhos padrão e podemos personalizar o design de acordo com suas especificações.
Hastes e acopladores de aterramento
Desde hastes de aterramento soldadas com cobre, as melhores do setor, até hastes sólidas em cobre, aço inoxidável e galvanizadas, temos a solução em hastes de aterramento com a qual você pode contar, incluindo acopladores de aterramento.
Conectores de aterramento
As conexões com soldagem exotérmica nVent ERICO Cadweld fornecem uma ligação molecular permanente, que não afrouxa nem sofre corrosão. As conexões são projetadas para suportar durante toda a vida útil de sua instalação de armazenamento de energia e são certificadas para a norma IEEE 837.
As tranças de aterramento e ligação, e outros conectores de aterramento mecânico, estão também disponíveis na nVent ERICO para conectar os sistemas de armazenamento de energia corretamente.
Soluções de aterramento antifurto
Os cabos compostos antifurto funcionam como condutores de cobre, mas incorporam uma camada externa de aço que é difícil de cortar. Esses condutores são ideais para aplicações de armazenamento de energia com cabos elétricos de aterramento expostos.
Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Nossa série de proteção contra descarga atmosférica inclui opções convencionais e aprimoradas para prevenir danos dispendiosos aos seus sistemas de armazenamento de energia e conexões de bateria.
nVent ERICO System 1000
O System 1000 abrange três modelos e acessórios de terminação aérea, projetados para cumprir as exigências do padrão francês NF C 17-102.
nVent ERICO System 2000
O System 2000 inclui uma série de terminais aéreos, condutores de descida e encaixes projetados em conformidade com os padrões IEC 62305, da Europa, e UL 96 e NFPA 780, dos EUA.
nVent ERICO System 3000
O System 3000 é um sistema de proteção contra descarga atmosférica tecnicamente avançado que oferece colocação eficiente de terminal aéreo de acordo com o Método de Volume de Coleta (CVM).
Dispositivos de proteção contra sobretensão
Os circuitos de energia, controle e comunicações são frequentemente interrompidos por perturbações elétricas de comutadores de cabos elétricos, ruído elétrico ou o ocasional transiente induzido. Os dispositivos de proteção contra sobretensão da nVent ERICO lhe ajudam a evitar as consequências de eventos perigosos de sobrecorrente
De AC a DC, nossos engenheiros podem fornecer orientação técnica para sua aplicação de armazenamento de energia, oferecendo assistência completa ao design. Ajudamos a assegurar o armazenamento confiável da energia com:
- Produtos de conexão e proteção elétricas para tecnologias baseadas em baterias de fluxo, ácido-chumbo, níquel-cádmio, níquel-metal, íon-lítio, polímero de lítio e sal fundido.
- Soluções de aterramento e ligação para sistemas de armazenamento de energia de hidrogênio, térmico, volante, capacitor e ar comprimido.
- Certificação UL para a maioria dos componentes nVent ERICO.
- Força de trabalho global oferecendo competência e suporte locais.