Soluções que aprimoram o serviço e a confiabilidade da rede
E se as quedas de raios causarem interrupções rotineiras ao serviço da rede? O rápido desenvolvimento de uma infraestrutura de rede confiável, que possa suportar as condições ambientais, é fundamental para a telecomunicação. Sejam equipamentos para aplicações sem fio, com fio, edge computing, rede crítica ou datacenter, ajudamos nossos clientes no setor de telecomunicação a evitar interrupções ao serviço com soluções que conectam e protegem ativos elétricos e eletrônicos.
As soluções da nVent ERICO protegem contra ruído elétrico, distúrbios de energia e descarga atmosférica, e facilitam as conexões elétricas em aplicações com alta densidade de energia. A nVent oferece uma linha de produtos de alta qualidade, que atendem e superam os padrões industriais relevantes, em todo o nosso poderoso portfólio de marcas.
Juntamente com nossas fábricas e rede de suporte global, a nVent é a parceira ideal para apoiar a instalação de sua infraestrutura de telecomunicação por meio de soluções que oferecem a proteção de ativos críticos com tranquilidade, ajustadas às necessidades específicas e expansíveis para crescer e ajudar você a crescer, para alcançar o melhor retorno de seu investimento.
Aplicações e soluções
Soluções para escritório central e essencial de telecomunicação
A principal instalação de comutação e o elemento essencial de uma rede de telecomunicação, os equipamentos do escritório central, usados para executar a comutação e roteamento de dados, faturamento, gestão da rede e outras funções essenciais. Grandes sistemas de energia CC e CA são acondicionados em escritórios centrais, para fornecer energia contínua sem interrupção. É imperativo que os equipamentos eletrônicos, sensíveis e de missão crítica, contidos nestes locais, estejam protegidos da sobretensão induzida pela queda de raios, transientes do sistema de energia e do ruído elétrico. Com experiência e conhecimentos incomparáveis, a nVent fornece proteção elétrica, conexões de alimentação e soluções de gerenciamento de cabos para a infraestrutura do escritório central essencial.
Soluções para infraestrutura fixa
Redes de linha fixa (como redes de fibra e de cabo) são a estrutura central para as crescentes necessidades de dados dos consumidores e redes, como 4G LTE e 5G, além de sua função de viabilizar comunicações de emergência e de defesa. A instalação da infraestrutura de linha fixa, incluindo redes em par trançado de cobre, fibra óptica e fibra coaxial híbrida, pode ser desafiadora, especialmente se o trabalho de construção e de manutenção para as redes de fibra óptica ocorram em ou sob avenidas e ruas movimentadas. A nVent oferece soluções que são essenciais para redes de linha fixa.
A solução de aterramento e ligação da nVent ERICO é necessária para a maioria das redes de cobre e de fibra óptica, para evitar danos ao cabeamento crítico subterrâneo e aéreo de cobre e fibra óptica. O aterramento e ligação também são importantes para a segurança dos funcionários, já que garantimos aterramento e ligação nas áreas onde as equipes de manutenção trabalham, como bueiros, handholes e pontos de acesso montados em postes.
Soluções para infraestrutura sem fio
A infraestrutura de telecomunicação sem fio consiste de torres de micro-ondas, de celular, de pequenas células para 5G e de antenas montadas nas coberturas de edifícios. Essa tecnologia é essencial para as atividades diárias de comunicação que necessitamos: ligações telefônicas, e-mail, mídia social e trocas de arquivos e dados. Hoje, a infraestrutura sem fio está no centro de um rápido avanço tecnológico que ocorre no setor de telecomunicação, incluindo dispositivos 4G LTE, 5G, smart conectados e dispositivos IoT.
Já um ambiente elétrico complexo, a infraestrutura de telecomunicação sem fio enfrenta exposição significativa a condições adversas, que poderiam deixar a rede inoperante. Por exemplo, torres altas estão expostas a descargas elétricas diretas, que podem entrar pelo edifício, abrigo ou gabinete pelos alimentadores de comunicação e danificar ativos críticos, e sobretensão nas linhas de energia podem danificar equipamentos. A nVent ERICO traz soluções com as melhores práticas que ajudam a mitigar o risco de danos a qualquer área da infraestrutura sem fio.
Soluções para Edge Computing
Edge computing se refere a uma rede de TI distribuída, onde a computação para coleta e armazenamento de dados ocorre com proximidade. Os benefícios da edge computing incluem melhor largura de banda, permitindo o processamento e a resposta a dados em tempo real. Isso requer diversas camadas de infraestrutura descentralizada (dispositivos e datacenters edge) de um gateway até a “nuvem”. Os sistemas de edge computing são abastecimentos por equipamentos eletrônicos menores e mais rápidos, onde manter a alta disponibilidade com economia é um desafio constante. A nVent ERICO oferece soluções de aterramento e proteção para gabinetes externos
Soluções para comunicações por satélite
Atualmente, há milhares de satélites orbitando a terra, usando aplicações de telecomunicação, incluindo telefone, rádio, TV, acesso à internet, GPS, coleta de dados e também para fins militares. Com a capacidade de receber e transmitir sinais à Terra, estes satélites têm a vantagem de estabelecer rapidamente links de comunicação sem a ampla infraestrutura de solo, em comparação com fibra ótica e as torres de rádio por micro-ondas.
Avanços em novas gerações da tecnologia de satélites em baixa órbita (Low Earth Orbit, LEO) incluem melhor capacidade de lançamento, protocolos de comunicação mais novos e baixa latência. Isso habilitará o lançamento de milhares de satélites, criando a necessidade de um número significativo de estações na Terra. A nVent está pronta para isso, com soluções que conectam e protegem equipamentos de comunicação com satélites em terra em diversas aplicações;
A nVent ERICO oferece soluções para proteção elétrica, incluindo proteção contra descarga atmosférica, aterramento e ligação, e proteção contra sobretensão para estações em terra de comunicação com satélites.
Treinamento e recursos
Consulte o catálogo de peças para aterramento e ligação da nVent ERICO para o setor de Telecomunicação.
Saiba mais sobre os treinamentos da nVent ERICO hoje!
A nVent ERICO aproveita sua significativa experiência e seus recursos técnicos para oferecer treinamento gratuito e amplo aos seus clientes. Mais de 25 cursos disponíveis para telecomunicação, incluindo muitos especializados em temas sobre aterramento e ligação.
Interessado em saber mais?
Seu projeto está pronto para planejamento?
Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar com nossas soluções de aterramento e ligação, conhecimento ou oferta de produtos.