Aterramento, ligação e proteção contra descarga atmosférica e sobretensão para construções comerciais e industriais.
As construções comerciais e industriais exigem soluções de conexão e proteção elétricas que sejam mais robustas para manter as pessoas e propriedades a salvo. Proteger tudo, desde prédios a torres, fábricas e depósitos, é mais fácil usando soluções comprovadas de um líder em aterramento, ligação e conexões elétricas que compreende as exigências exclusivas de seu projeto.
Estabelecemos nossa reputação de segurança e consistência ao solucionar todos os tipos de desafios de sobrecorrente, desde a proteção contra descarga atmosférica em arranha-céus ao aterramento de telhados de metal e ao desenho de sistemas eficazes de proteção contra sobretensão para todos os tipos de instalações comerciais e industriais.
Conte com a nVent ERICO para produtos em conformidade com os padrões UL e IEC que podem aumentar a segurança de seu próximo projeto de construção.
Aplicações
Estação de tratamento de água
Instalações industriais
Centros de distribuição
Prédios comerciais
Aterramento e ligação
Adotamos uma abordagem sistemática para minimizar ameaças causadas por transientes desde o início. Prédios comerciais e estruturas industriais podem se beneficiar de um plano coordenado de proteção elétrica que considere integralmente os riscos representados por oscilações de energia e quedas de raio. Fornecemos a engenheiros estruturais e contratantes de edifícios tudo aquilo que é necessário para desenvolver uma solução eficaz, além do conhecimento técnico para auxiliá-lo em qualquer etapa do projeto.
Barramento de aterramento
A conexão adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre o terreno e o equipamento durante condições de falha e transientes. Oferecemos barramento de aterramento em tamanhos padrão e podemos personalizar o design de acordo com suas especificações.
Hastes e acopladores de aterramento
Desde hastes de aterramento soldadas com cobre, as melhores do setor, até hastes sólidas em cobre, aço inoxidável ou galvanizadas, temos a solução em hastes de aterramento com a qual você pode contar, incluindo acopladores de aterramento.
Conectores de aterramento
As conexões com soldagem exotérmica Cadweld fornecem uma ligação molecular permanente que não afrouxa nem sofre corrosão. As conexões, certificadas para a norma IEEE 837, são projetadas para manter essa ligação durante toda a vida útil de seu prédio.
Soluções de aterramento antifurto
Os cabos compostos antifurto funcionam como condutores de cobre, mas incorporam uma camada externa de aço que é difícil de cortar. Esses condutores são ideais para estruturas com cabos elétricos de aterramento expostos.
Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
Nossa série de proteção contra descarga atmosférica inclui diferentes opções para prevenir danos dispendiosos para prédios comerciais e industriais.
- O System 1000 abrange três modelos e acessórios de terminação aérea que são projetados para cumprir as exigências do padrão francês NF C 17-102.
- O System 2000 inclui uma série projetada de terminais aéreos, condutores de descida e encaixes em conformidade com os padrões IEC 62305, da Europa, e UL 96 e NFPA 780, dos EUA.
- O System 3000 é um sistema de proteção contra descarga atmosférica tecnicamente avançado que oferece colocação eficiente de terminal aéreo de acordo com o Método de Volume de Coleta (CVM).
Compreendemos as exigências mais recentes da indústria da construção. Se você precisar de orientação técnica rápida ou assistência completa para um projeto, a nVent ERICO pode ajudar com:
- Design personalizado de montagens de proteção contra descarga atmosférica para torres e edificações elevadas.
- Layouts e análise de aterramento de computadores para a construção de fundações de concreto.
- Treinamento extensivo e serviços de consultoria para engenheiros e contratantes.
- Programas sob medida para reduzir os riscos e aprimorar os designs do sistema de proteção elétrica.
- Suporte específico no local.
Proteção contra sobretensão
A indústria moderna conta amplamente com a automação eletrônica para aumentar a produtividade, garantir a segurança e oferecer benefícios econômicos. No entanto, frequentemente os circuitos de alimentação são severamente corrompidos por distúrbios elétricos decorrentes de interrupção de cargas elétricas, ruído elétrico e até mesmo o impulso induzido ocasional. Como não se pode arcar com as consequências econômicas e de segurança decorrentes da falha temporária ou permanente dos equipamentos industriais, dispositivos de proteção devem ser instalados em circuitos de energia críticos. A nVent ERICO oferece uma linha completa de dispositivos de proteção contra sobretensão que podem ser coordenados em um plano de proteção elétrica estruturado de forma efetiva.
A nVent ERICO oferece soluções de proteção contra surtos de energia com abordagem coordenada, onde a primeira etapa de defesa é a instalação de dispositivos de proteção primários na entrada dos cabos de fornecimento de energia, seguidos pela proteção secundária nos painéis do quadro de distribuição e, onde necessário, nas aplicações do ponto de uso.
Linha TDX
A linha de Protetores de Painel Transient Discriminating da nVent ERICO foi projetada para aplicações críticas de proteção. Esta linha foi especificamente projetada para aplicações de proteção para equipamentos, painéis e motores, proporcionando longa duração, mesmo sob as condições mais adversas de sobretensão.
Linha SES
A linha de Supressão da Entrada de Serviço da nVent ERICO foi projetada para proteger componentes eletrônicos sensíveis na entrada de serviço para painéis de serviço residenciais ou comerciais de iluminação. Esses modelos protegem contra picos causados por severos eventos de transientes, bem como de interrupções de menor escala.
Linha DT
A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra sobretensão (surge protective devices, SPDs) que são adequados para uma ampla gama de aplicações e oferecem proteção confiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia. Os dispositivos de proteção contra sobretensão para trilho DIN das séries DT1 e DT2 fornecem proteção segura e eficiente contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe I e UL Tipo 1CA.
Linha EDT
Os Dispositivos de Proteção contra Sobretensão Transient Discriminating Aprimorados da Série EDT2 fornecem proteção confiável contra transientes de tensão nos ambientes IEC Classe II e UL Tipo 1CA. Além disso, a tecnologia Transient Discriminating (TD) da nVent ERICO assegura a operação contínua durante e depois de eventos prolongados e anormais de sobretensão.
Filtros de redução de sobretensão
Filtros de redução de sobretensão combinam desvio de sobretensão de alta energia com a filtragem de sobretensão, o que os torna ideais para aplicações de proteção de serviço primárias. Seu eficiente estágio de filtragem de baixa passagem reduz significativamente o aumento da taxa de tensão e a voltagem de passagem, reduzindo assim em muito o risco de danos ao equipamento físico. Eles incorporam a tecnologia TD, tornando-os robustos contra o excesso temporário de voltagem do sistema de alimentação CA e sua conformidade com as normas IEC garante desempenho máximo do produto, com segurança máxima.
Proteção para comunicações
A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra sobretensão para dados e sinal, fornecendo proteção transiente aos equipamentos contra sobretensões induzidas. Também são bastante adequados para a proteção de equipamentos industriais e têm tamanho compacto, enquanto fornecem alta capacidade de carga de sobretensão. A proteção contra sobretensão para dados e sinais da nVent ERICO oferece uma solução completa para eliminar danos, tempo de inatividade e interrupção de energia.
Com mais de 100 anos de experiência no setor, a nVent ERICO está dedicada a oferecer amplo treinamento para a especificação, instalação e manutenção de sistemas de proteção elétrica de forma a garantir desempenho e conformidade ideais.
A nVent ERICO é uma prestadora de cursos técnicos presenciais situada na RCEP e com aprovação para emitir PDHs para atividades educacionais, e seus cursos cobrem:
- Aterramento e ligação
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra descarga atmosférica
Saiba mais
Pronto para começar?
Entre em contato e saiba mais sobre nossas soluções de aterramento, ligação e proteção contra descarga atmosférica, nosso conhecimento técnico ou nossa oferta de produtos.