Condutores flexíveis, unidades de alimentação e terminais, cabos trançados para aterramento e outras soluções para distribuição de baixa voltagem para energia solar, eólica e de hidrogênio.
A infraestrutura para energia eólica, solar, de hidrogênio e outros tipos alternativos requer conexões confiáveis para o sistema elétrico, garantindo operações seguras e eficientes.
As soluções de distribuição de energia de baixa voltagem da nVent ERIFLEX dão confiança aos geradores de energia renovável com uma conexão elétrica sólida entre cabos e componentes em turbinas eólicas, equipamento de conversão para energia solar, estações de eletrólitos de hidrogênio e outros locais onde o desempenho dos equipamentos e da instalação é fundamental.
Incluindo condutores flexíveis, unidades de alimentação e blocos de distribuição, isolantes, cabos trançados para aterramento e mangas para cabos, oferecemos diversos modos para construir sistemas elétricos apropriados, que durarão toda a vida útil de sua instalação de energia renovável. Nossos produtos são conhecidos pela qualidade e consistência que duram décadas, mesmo onde as condições são um desafio constante.
Proteção elétrica nVent para energia solar
Baixe a brochura sobre energia solar da nVent, incluindo aterramento e ligação, conexões de alimentação, proteção contra descarga atmosférica e sobretensão, e soluções de fixação para a geração de energia renovável.
FERRAMENTA INTERATIVA PARA ENERGIA SOLAR
Clique na imagem abaixo e depois em cada área para saber mais sobre as soluções para energia solar da nVent.
FERRAMENTA INTERATIVA PARA ENERGIA EÓLICA
Clique na imagem abaixo e depois em cada área para saber mais sobre as soluções para energia eólica da nVent.
Soluções de conexão elétrica para a infraestrutura solar
Conjunto fotovoltaico
Conjunto fotovoltaico em cobertura
Combiner Box
Inversor
soluções de distribuição da nVent ERIFLEX
Condutores flexíveis
Em aplicações como caixa inversora de energia solar, o barramento de cobre flexível é um substituto eficaz para cabos e lugs, ajudando a melhorar a densidade da energia ao economizar espaço e peso. Ao eliminar a necessidade dos lugs de compressão, a Flexibar da nVent ERIFLEX reduz o número de conexões de alimentação necessárias. A densidade de energia pode ser ampliada para níveis ainda maiores ao usar Flexibar ou cabos trançados made-to-order (MTO) que podem ser configurados conforme suas especificações.
Blocos de distribuição e energia
Os blocos de distribuição da nVent ERIFLEX têm preços competitivos, vêm com blocos padrões à prova de ferimentos e facilmente se prendem aos trilhos DIN ou são montados a painéis, com parafusos. Além disso, nossas unidades de alimentação são fáceis de usar e fornecem uma conexão de alta qualidade entre dois circuitos elétricos.
Ligações trançadas isoladas
Condutores trançados, feitos com fios de cobre isolados, oferecem uma conexão de alimentação extra flexível para sistemas elétricos com turbinas eólicas e células fotovoltaicas solares. As ligações trançadas isoladas nVent ERIFLEX são uma alternativa econômica aos cabos elétricos e eliminam a necessidade e lugs ou dispositivos intermediários de conexão. O IBSB Advanced nVent é uma solução pronta para uso.
Perfis DIN
Os perfis DIN aceleram a montagem da estrutura, simplificando os trabalhos e economizando tempo para os contratantes. Nossos perfis de trilhos DIN são produzidos com aço galvanizado bicromado, oferecendo alta resistência mecânica e contra corrosão.
Mais para a energia alternativa
A nVent ERIFLEX também oferece opções para grampos e suportes de barramentos, cabeamento, isolantes e outros componentes de sistemas elétricos para aplicações em energia renovável, em que a distribuição de energia confiável de baixa voltagem é fundamental.
Em posição única, nossos produtos incluem os conectores e componentes de distribuição de energia para infraestruturas de sistemas elétricos solares, eólicos, hidroelétricos e outras fontes de energia alternativa em todo o mundo. Como organização global, a nVent tem experiência com códigos, padrões e práticas regionais, incluindo especificações de fabricantes originais para instalações de energia solar e eólica.
Atendemos suas necessidades com:
Soluções para sistemas de energia fotovoltaica, incluindo módulos, caixas de combinação/inversão, dispositivos de monitoramento fora da grade, baterias e controladores de carga.
Componentes para criar sólidas conexões elétricas em lâminas, nacelles e torres de turbinas eólicas.
Uma rede global de logística para apoiar você onde quer que você opere.
Soluções projetadas customizadas para o seu próximo projeto de energia renovável.
Recursos renováveis
FLYER SOBRE ENERGIA SOLAR
Saiba mais sobre como diversos produtos da nVent trabalham juntos em aplicações de energia solar ao baixar nosso flyer.
FLYER SOBRE PAINEL PARA ENERGIA SOLAR NVENT
Veja como os produtos nVent ERICO, ERIFLEX e HOFFMAN trabalham juntos em um painel para energia solar e outras aplicações.