A nVent ERIFLEX é a próxima geração para trilhos
A nVent ERIFLEX oferece produtos inovadores e customizados, com vantagens claras sobre os tradicionais cabos de energia para as modernas linhas de elétricos. Apenda como você pode superar obstáculos com a seleção proprietária da nVent ERIFLEX de soluções modernizadas para trilhos.
Soluções ferroviárias
O tradicional cabo de alimentação é volumoso, de alcance e maleabilidade limitada, e não é adequado a espaços estreitos ou apertados. A próxima geração de sistemas integrados de conversão de energia exige uma solução melhor - não deixe as limitações do fio de cabo tradicional tirar seu próximo projeto ferroviário da linha.
AS AVANÇADAS SOLUÇÕES DA NVENT ERIFLEX PROPORCIONAM:
Flexibilidade
O barramento flexível nVent ERIFLEX Flexibar Advanced é extremamente flexível, permitindo conexões em espaços confinados. Flexibar Advanced pode ser curvado e moldado em qualquer tamanho, o que o torna ideal para aplicações ferroviárias únicas.
Economias de espaço
O barramento flexível nVent ERIFLEX Flexibar Advanced é leve, de baixo perfil e extremamente compacto. Especificamente, o nVent ERIFLEX Flexibar Advanced consome 25% menos volume e pesa 30% menos que o fio de cabo tradicional.
Desempenho superior
Os produtos nVent ERIFLEX têm desempenho superior, em comparação com o fio de cabo tradicional. Com maior ampacidade, Flexibar Advanced pode substituir múltiplas passadas de fio de cabo tradicional.
Segurança e conformidade
A nVent ERIFLEX oferece uma linha de soluções Advanced Technology, que consistem de produtos com composições de material com baixa emissão de fumaça, sem halogênio, à prova de fogo e capazes de operar a altas temperaturas, que são propriedades críticas para componentes de sistemas elétricos em linha de elétricos. O barramento flexível Flexibar Advanced e o condutor trançado isolado IBSB Advanced estão em conformidade com EN-45545-2.
Produtos em destaque
Como líder no setor de condutor de alimentação elétrica, a nVent ERIFLEX atende as necessidades de mercado ao desenvolver uma solução única e mais segura de elastômeros termoplásticos (TPE). Após amplas pesquisas, a nVent ERIFLEX Advanced Technology está determinando um novo padrão, que combina recursos únicos: baixa emissão de fumaça, sem halogênio, à prova de fogo e propriedades para altas temperaturas, sem comprometer a flexibilidade de nossa linha de condutores de alimentação.
Além disso, nosso barramento suporta unidades de alimentação e de distribuição, e os isolantes também oferecem os mesmos recursos exclusivos de segurança da Advanced Technology. Veja como os produtos nVent ERIFLEX podem resolver até mesmo os mais complexos problemas de hoje.
Precisa de soluções customizadas?
As soluções de conexão de alimentação customizadas (Made to Order - MTO) da nVent ERIFLEX oferecem customização expansível e entrega rápida. Nosso programa MTO permite aos clientes selecionar um padrão exclusivo de comprimento, largura, espessura e orifícios para alcançar uma conexão integrada a qualquer aplicação.
Saiba mais
Soluções para linha de elétricos nVent
Ferrovias operam em ambientes duros e de desafios elétricos. As soluções da nVent ajudam as ferrovias a evitar danos elétricos e interrupções de serviço custosas, e apoiam a integração de equipamentos eletrônicos sensíveis, que energizam a próxima geração da tecnologia ferroviária.
Pronto para começar com nVent ERIFLEX para trilhos?
Entre em contato com o suporte técnico com qualquer dúvida ou comece seu projeto com nossa equipe de vendas.