Energia otimizada e proteção para o futuro do transporte
As estações de carregamento de eletricidade e o transporte elétrico são uma opção mais confiável, eficiente e fácil do que nunca antes, para consumidores e para empresas. Porém, investir em E-mobility significa encontrar produtos e soluções que serão expansíveis, economizem espaço e colocam você em movimento rapidamente. Os produtos e o conhecimento em engenharia da nVent garantem que você tenha uma parceira segura em todas as etapas do processo, ao planejar suportar aplicações em E-mobility.
Confie na nVent para atender suas necessidades em E-mobility, incluindo:
- Soluções de produtos padronizadas e customizadas
- Suporte em engenharia e instalação do protótipo
- Orientação para manutenção após instalação
A nVent oferece soluções para distribuição de energia de baixa voltagem e proteção contra sobretensão. Conheça nossa linha completa de produtos e serviços.
Confie nos especialistas da nVent para ajudar a resolver seus desafios mais básicos ou complexos em E-mobility. Leia mais sobre nossa experiência e como podemos ajudar você.
A nVent conduz testes rigorosos para garantir que nossas soluções de produtos atendam aos padrões de desempenho. Baixe os resultados de nosso teste para saber como as soluções nVent ERIFLEX atendem ao padrão ISO 6469-1.
E-Mobility: Você está pronto?

The International Energy Agency’s Global EV Outlook 2019 predicts that the global EV stock will reach about 135 million vehicles in 2030, with a CAGR of 30%. In Europe, the stock of EVs sales share will reach 26% in 2030. Nos Estados Unidos, espera-se que os veículos elétricos alcancem 8% do mercado de veículos em 2030.
A experiência da nVent com as especificações e as exigências de e-mobility e armazenamento de energia nos posiciona para resolver seus desafios exclusivos. A nVent ERIFLEX possui uma ampla gama de soluções de baixa voltagem que garante transmissão e armazenamento com segurança e eficiência. Em combinação com o mix de produtos e a experiência da nVent ERICO em aterramento, ligação e proteção contra sobretensão, você pode ter certeza de que suas estações de carregamento de veículos elétricos e sua infraestrutura de abastecimento estarão prontas para atender qualquer desafio de fornecimento de energia e de proteção.
Nossas ofertas

Especificando os produtos corretos
As equipes de especialistas em engenharia da nVent ERICO e ERIFLEX podem ajudar a encontrar os produtos para suas necessidades de operação crítica.
- Capacidade de transmitir 63 a 6000 A
- Voltagem nominal UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
- Em conformidade com os principais padrões internacionais: UL, IEC, CSA, EAC
- A última geração em material de isolamento (sem halogênio, baixa emissão de fumaça, à prova de fogo), chamada nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistência à alta temperatura, de até 115 °C
- Conformidade e certificações internacionais: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Instalando com confiança
Nosso suporte não acaba após selecionar os produtos. Instalar apropriadamente garante que você economize espaço, tempo e dinheiro.
Educação contínua
Acompanhamos as tendências, exigências, códigos e padrões de instalação. Encontre o suporte que você precisa para manter suas instalações para veículos elétricos com confiança para se adaptar rapidamente.
Produtos em destaque
Brochuras e downloads
Soluções para otimizar o design das conexões de energia elétrica, de aterramento e ligação
Soluções para manipulação e transformação de barramento flexível e de barramento de cobre
Solução econômica em pouco espaço
Linha completa de produtos de alta qualidade, confiáveis e certificados
Contato
Pronto para saber mais? Clique aqui para saber mais sobre nossos produtos,
entrar em contato com um representante de vendas ou encontrar a solução para a sua obra.