Criamos soluções seguras, confiáveis e de qualidade para atender nossas necessidades de proteção contra sobretensão
Mesmo com o melhor sistema de aterramento e ligação, eventos e distúrbios elétricos transientes podem causar uma perda de equipamentos elétricos e aumentar o tempo de inatividade. Um sistema coordenado de proteção contra sobretensão é crucial para garantir a proteção durante um grande evento elétrico e prolongar a vida útil do equipamento, ao reduzir o impacto de eventos transientes de baixa magnitude.
Para aplicações de energia e de baixa voltagem do edifício, a nVent ERICO tem os produtos e a experiência para oferecer um esquema de proteção contra sobretensão abrangente em linhas de energia elétrica e de comunicação, causados por relâmpagos, sistemas construtivos e outros eventos de comutação. Nosso envolvimento no setor antecede a criação dos padrões iniciais de proteção contra sobretensão de baixa tensão IEC e UL, e temos participado ativamente de todos os principais comitês mundiais de padrões de dispositivos de proteção contra sobretensão (DPS) e órgãos industriais, incluindo IEEE, IEC e UL.
Por que a proteção contra sobretensão coordenada é importante
A descarga é a fonte de alguns dos eventos transientes de maior magnitude que uma instalação sofrerá, mas o maior número de eventos prejudiciais são causados por eventos transientes de comutação de energia. Desativar cargas indutivas, como motores, plantas de ar-condicionado, aparelhos domésticos e mesmo uma fotocopiadora de escritório, pode causar um transiente de muitos milhares de volts.
Ter um sistema coordenado de proteção contra sobretensão para proteger alimentadores de energia CA e sistemas de dados e de comunicação é imperativo para garantir a proteção confiável de estruturas, operações industriais e comerciais, e funcionários no caso de qualquer perturbação elétrica.
Soluções
Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO
We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.
Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.
Produtos em destaque
Especialistas desde 1903
Por mais de um século, a nVent ERICO é a principal especialista em soluções de proteção elétrica, sendo a pioneira em padrões pelo setor. Com operações em mais de 30 países, para adaptar soluções pelo mundo, nos concentramos em apoiar o setor por meio de:
Conformidade aos padrões
Desenvolvimento de produto
Treinamento e melhores práticas
Assistência e especificação de projeto
Serviços de engenharia
Suporte técnico
Com mais de 100 anos de experiência no setor, incluindo pesquisas, testes e fabricação de produtos, a nVent ERICO emprega uma abordagem baseada em engenharia ao trabalhar com clientes em aplicações de proteção contra descargas atmosféricas, desde pequenas instalações até projetos multibilionários prontos para operação em qualquer lugar do mundo. Nossa equipe de especialistas em design e engenharia pode ajudar você a construir um sistema de aterramento elétrico confiável e abrangente.
Nossa abordagem à proteção contra descarga atmosférica ajuda os clientes a identificar a solução correta para as suas necessidades. Nossa equipe de engenheiros qualificados oferece suporte técnico global, e muitos dos funcionários da nVent ERICO integra comitês de códigos e normas que ajudam a moldar as exigências do setor.
Saiba mais
Saiba mais sobre o plano de proteção com seis pontos da nVent ERICO e nossa família completa de produtos.
Baixe nosso catálogo de soluções de proteção contra sobretensão. Encontre e selecione o que você precisa de nossa oferta completa de produtos e acessórios.
Pronto para começar?
Você tem um projeto que exige proteção contra sobretensão?
Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar com nossas soluções, conhecimentos ou produtos de proteção contra sobretensão.