Um sistema tecnicamente avançado de proteção contra descarga atmosférica
O System 3000 da nVent ERICO evoluiu com anos de pesquisas. As versões anteriores do System 3000 forneceram a base para as últimas atualizações, por meio de amplos estudos de campos, testes avançados de alta tensão internos e externos, com suporte por modelagem computadorizada. Esta ampla pesquisa resultou em alguns dos artigos e jornais técnicos mais atualizados que foram publicados. Os recursos exclusivos deste sistema permitem a captura e o controle confiáveis dos raios.
Precisa de ajuda com um design?
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.
Componentes do System 3000 nVent ERICO
1) Terminal aéreo Dynasphere da nVent ERICO
O terminal aéreo Dynasphere da nVent ERICO fornece um ponto preferencial para descargas atmosféricas que, de outro modo, causariam danos a uma estrutura desprotegida ou ao seu conteúdo. A função principal de um terminal aéreo, ou sistema de terminação aérea, é capturar e direcionar a queda do raio a um ponto preferencial, de modo que a corrente possa ser dirigida por meio do(s) condutor(es) de descida para o sistema de aterramento.
2) Condutor Ericore nVent ERICO
O condutor Ericore da nVent ERICO fornece um caminho de baixa impedância isolado do terminal aéreo até o sistema de aterramento, de modo que a corrente de descarga possa ser conduzida à terra sem gerar tensões excessivamente elevadas. Esse cabo é composto de materiais dielétricos cuidadosamente selecionados que criam um equilíbrio capacitivo e ajudam a garantir a integridade do isolamento sob condições de impulso elevado.
3) Mastros de montagem em viga suspensa e estaiada
Mastros de montagem disponíveis para instalações suspensas ou estaiadas em estruturas.
4) Contador de raios nVent ERICO
Monitore uma instalação do System 3000 com um contador de raios. Registra quantidade, hora e data da queda de raios para acesso durante as inspeções.
5) Sistema de aterramento
O sistema de aterramento deve ter baixa impedância, para dispersar a energia da descarga elétrica. Como a descarga elétrica consiste de componentes de alta frequência, estamos particularmente preocupados com o parâmetro elétrico, que depende de frequência, de um sistema de aterramento – a impedância – assim como aterramentos de baixa resistência.
O Método de Volume de Coleta para a colocação do terminal aéreo
Terminais aéreos, ou para-raios, podem ser colocados em uma estrutura conforme vários modelos atualmente usados no campo de proteção contra descarga atmosférica. O método mais comum é o Método de Esfera Rolante (Rolling Sphere Method, RSM), baseado no simples Modelo Elétrico-Geométrico (Electro Geometric Model, EGM) para a distância do raio. Por outro lado, a CVM determina que a colocação ideal de um sistema de proteção contra descarga atmosférica usando o modelo de raio de atração (RA) de Eriksson, que usa a corrente da descarga para calcular o raio da proteção fornecido por um sistema de proteção contra descarga atmosférica. A CVM considera os recursos do edifício, avaliando os critérios físicos da quebra de ar e a intensificação do campo elétrico criados por diferentes pontos em uma estrutura. Depois, o sistema usa estas informações para fundamentar o sistema ideal de proteção contra descarga atmosférica para aquela estrutura específica. O resultado é a colocação de terminal aéreo mais eficiente para o nível selecionado de eficiência da interceptação.
Ideal para:
- A arquitetura complexa não permite a aplicação de um método padrão de instalação
- Proteção das subestações em conformidade com IEEE 998
- Aplicações sem um método convencional de instalação especificado, onde uma solução aprimorada é vantajosa
Saiba mais
O System 3000 é composto pelo exclusivo Dynasphere, proprietário da nVent, que captura o raio, o condutor de descida Ericore da nVent ERICO, que transmite com segurança um raio diretamente para o sistema de aterramento, protegendo os equipamentos críticos e a fibra óptica contra centelhas, e um robusto sistema de aterramento, incluindo as conexões nVent ERICO Cadweld.
O System 3000 é suportado por um estudo de validação de campo sem precedentes, que confirma os níveis de eficiência da interceptação de um sistema de descargas baseado na CVM.
Fale sobre seu projeto!
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.