Sistema convencional de proteção contra descarga atmosférica
O System 2000 da nVent ERICO é uma série projetada de terminais aéreos, condutores de descida, encaixes e sistemas de aterramento em conformidade com os padrões IEC 62305, da Europa, e UL 96 e NFPA 780, dos EUA, e muitos outros padrões globais. Inspeções e certificações por terceiros estão disponíveis para estes tipos de sistemas de proteção contra descarga atmosférica.
Na nVent, oferecemos produtos inovadores e eficientes, juntamente com conhecimentos de engenharia e suporte técnico da mais alta qualidade. O programa de garantia da qualidade da nVent ajuda a garantir que os procedimentos exigidos para cada etapa da operação produzam o melhor sistema possível aos clientes. A nVent também mantém um abrangente grupo de conhecimento global, para atender às desafiadoras exigências de aplicações regionais e setoriais em constante mudança.
Precisa de ajuda com um design?
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.
Componentes do System 2000 nVent ERICO
1) Terminais aéreos, apoios e adaptadores
Terminais aéreos, também conhecidos como dispositivos de terminação de raios, são oferecidos com diversos materiais de apoio e revestimento de superfície. Oferecemos uma gama completa de terminais, apoios e adaptadores, em conformidade com os códigos, além de componentes em aço soldado com cobre para aplicações especiais. Componentes especiais estão disponíveis para aplicações empilhadas de serviço pesado.
2) Condutores
Os condutores de proteção contra descarga atmosférica são projetados para lidar com os fluxos de alta corrente elétrica e de curta duração da queda de raio. Os condutores nVent ERICO são oferecidos em alumínio, cobre e cobre estanhado, trançados em direção concêntrica, como corda e liso. São projetados com base nas exigências de composição de material e dimensão, definidas pelos padrões globais. Condutores isolados para sistemas isolados de proteção contra descarga atmosférica também estão disponíveis.
3) Condutores e acessórios
Acessórios e conectores estampados, fundidos e usinados estão disponíveis em diversos materiais, com opções bimetálicas e de acabamento da superfície. Monte, direcione, conecte, prenda e ligue qualquer sistema de proteção contra descarga atmosférica conforme exigido pelos padrões globais.
4) Sistema de aterramento
A nVent é líder global no fornecimento de acessórios para aterramento que ajudam a garantir a dispersão de energia. A marca nVent ERICO é feita por acessórios para aterramento com materiais de alta qualidade, que oferecem resistência superior à corrosão e desempenho duradouro. Eles são fáceis de instalar, com recursos inovadores e que economizam tempo, para acomodar diversas necessidades do consumidor
O método de esfera rolante para a colocação do terminal aéreo
A colocação de terminais aéreos é uma parte fundamental do processo de design da proteção contra descarga atmosférica. Desde a década de 1750, os métodos mais populares de proteção contra descarga atmosférica envolvem bastões verticais pontiagudos (Franklin), condutores horizontais e verticais (gaiola ou trama de Faraday) ou uma combinação de ambos. Somente se os terminais aéreos fossem colocados na melhor localização sobre a estrutura seria possível alcançar um sistema de proteção contra descarga atmosférica eficiente e confiável. Historicamente, diversos métodos foram empregados, alguns deles ainda de uso comum, como o cone de proteção (ângulo de proteção), trama e o RSM.
Ideal para:
- Projeto para arquitetura simples
- Conformidade com os padrões globais, usando o RSM
- Inspeção por terceiros
Saiba mais
Saiba mais sobre a série System 2000 da nVent ERICO de terminais aéreos, condutores de descida e encaixes.
Fale sobre seu projeto!
Fale sobre seu projeto ou design! Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers em todo o mundo estão prontas para ajudar você com seu projeto de proteção contra descarga atmosférica.