nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material
nVent ERICO Quickfill é um melhoramento no solo no aterramento sem necessidade de mistura que reduz a resistência ao aterramento e permite instalações convenientes. Quickfill foi projetado para minimizar a poeira e eliminar a mistura. É o material ideal para ser usado em áreas de baixa condutividade, como solos rochosos, topos de montanhas e solos arenosos. Uma vez instalado, Quickfill é isento de manutenção, não exigindo troca periódica. Materiais para melhoria de aterramento seco são mais sensíveis para variabilidade sazonal do que os materiais à base de cimento.
Obrigado pelo seu envio. Um agente de atendimento ao consumidor entrará em contato em breve.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Recursos
- Reduz a resistência do sistema de aterramento
- Formulação com baixa presença de pó
- Água não é necessária para instalar ou executar
- Instalação rápida sem necessidade de tempo de mistura ou cura
- Pode ser instalado em temperaturas abaixo de zero
- Não sofre dissolução, decomposição nem infiltração com o tempo
- Resistente à corrosão
- Teor de enxofre abaixo de 2% por IEC 62561-7
- Embalagens fáceis de manusear de 25 lb (11,3 kg)
- Requer apenas uma pessoa para instalar
- Medições de resistência podem ser tomadas imediatamente após a instalação
- Em conformidade com o procedimento de lixiviação com características de toxicidade (TCLP) da Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), método de teste 1311 da EPA
- Em conformidade com EN 12457-2, Procedimento de Caracterização de Lixiviação de Resíduos, ENV 12506 e ENV 13370
Especificações
Comprimento estimado da trincheira por saco de Quickfill | |||
Largura da vala | Espessura total do Quickfill | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1,10 m | 0,88 m | 0,73 m |
15 cm | 0,73 m | 0,58 m | 0,49 m |
20 cm | 0,55 m | 0,43 m | 0,37 m |
25 cm | 0,43 m | 0,34 m | 0,27 m |
30 cm | 0,37 m | 0,27 m | 0,24 m |
Especificações | ||
Parâmetro | Valores | Método de teste |
Resistividade | < 15 Ω-cm quando misturado com 40% água por peso < 25 Ω-cm quando testado seco | Método de 4 eletrodos conforme ASTM G57-06 |
Teor de enxofre | < 2% | ISO 4689-3 |
Lixiviação | < limite para relatório de todas as substâncias | EN 12457-2 TCLP conforme EPA 1311 |
Densidade | 993 kg/m3 | - |
Quantidade estimada de sacos de Quickfill para preenchimento ao redor das hastes de aterramento | ||||||
Diâmetro | Profundidade | |||||
1,5 m | 1,8 m | 2,4 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | |
10 cm | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
15 cm | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 4,9 | 7,4 | 9,8 |
20 cm | 4,4 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 13,0 | 17,4 |
25 cm | 6,8 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 20,3 | 27,1 |
30 cm | 9,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 29,3 | 39,0 |
Brochura
Manual de instalação / ficha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.