Ir para o conteúdo principal

Selecione seu país e preferências de idioma

Barramentos de aterramento

Nossa ferramenta de cálculo e seleção está disponível online. Entre em contato com seu representante nVent ERICO ou registre-se online.

Inscreva-se agora

 

Selecionar filtrosFechar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Recolher tudo Expandir tudo
  • Aplicações
Filtro1

Filtro aplicado: 1

Visualizar todos os filtros (1)

Subcategorias

Barramentos elétricos

Barramentos elétricos

Barramentos para telecomunicações

Barramentos para telecomunicações

Barramentos de perímetro

Barramentos de perímetro

Barramentos antirroubo

Barramentos antirroubo

Bloco de aterramento

Bloco de aterramento

Barra de terminação de fixação interssistema

Barra de terminação de fixação interssistema

Produtos | 18 resultados (667 itens)

imagem PH39500.jpg

Barramento de Equipotencialização

Ponto de aterramento comum para vários painéis elétricos e dispositivos.
imagem PH36319.jpg

Barramento de aterramento de perímetro para cantos

Instalação do barramento de sala completa, para encaixe em ou ao redor de cantos a 90 graus.
imagem PH22574.jpg

Barramento de aterramento para telecomunicações

Ponto de aterramento comum para vários painéis elétricos e dispositivos.
imagem PH22570.jpg

Barramento de aterramento

Ponto de aterramento comum para vários painéis elétricos e dispositivos.
imagem PH35547.jpg

Barramento de aterramento antirroubo, Conjunto para montagem do flange

Montagem da barra de aterramento contra roubo.
imagem PH0844.jpg

Barramento de aterramento principal para telecomunicações

Ponto de aterramento comum para vários painéis elétricos e dispositivos.
imagem PH36320.jpg

Barramento de aterramento de perímetro para portas

Para uso em instalação de sistema de barramento de aterramento de perímetro ao redor de portas.
imagem PH34821.jpg

Barramento de aterramento antirroubo, Conjunto de montagem do poste

Barramento contra roubo montado em um poste de ponte padrão Schedule 40 (3,5" ou 88,9 mm de diâmetro externo nominal), fornecendo um caminho para o anel de aterramento enterrado via conexão para o poste.
imagem PH39499.jpg

Link de Desconexão

Desconexão do link para barras de aterramento.
imagem PH35853.jpg

Kit de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações

Kit de emenda usado para conectar barras de aterramento.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink