Filtro aplicado: 1
Produtos | 26 resultados (168 itens)
Ponto de aterramento DB, Uma barra
Possibilita a produção de passagens de aterramento usando conexões exotérmicas para se conectar a um condutor sólido arredondado, filamentado arredondado ou reto, feito de cobre ou aço.
Kit de fixação para vigas de reforço, Conexão única
O kit contém placa de ligação de vergalhão, grampo de ligação de vergalhão e condutor.
Passagem de aterramento DB, Uma barra, Cabo para aço redondo sólido
Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
Passagem de aterramento DB, Uma barra, Cabo isolado, Reto
Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
Pontos de aterramento B162 , Duas barras
Design de longa duração. Baixa impedância e resistência de aterramento.
Kit de fixação para vigas de reforço, Conexão dupla
O kit contém placa de ligação de vergalhão, dois grampos de ligação para vergalhões e dois condutores.
Placa de fixação para vigas de reforço
Oferece pontos de conexão do sistema de aterramento em estruturas de concreto.
Ponto de aterramento B161/B164, Quatro barras
Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
Passagem de aterramento DB, Uma barra, Cabo NYY até a fita, Ângulo de 45°
Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
Passagem de aterramento DB, Uma barra, Cabo NYY até a fita, Ângulo de 90°
Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.