Filtro aplicado: 1
Produtos | 12 resultados (75 itens)
Ferramenta para compressão de engaste, Bomba com pedal
Ferramenta hidráulica acionada por pedal, usada para adequar conexões do lug do cabo engastado a condutores trançados.
Molde para ferramenta para compressão de engaste, Tipo M2
Moldes para adequar conexões do lug do cabo engastado a condutores trançados.
Ferramenta para compressão de engaste, Hidráulica, Para serviço pesado
Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, usada para aplicações de serviço pesado e condutores com tamanhos de até 800 kcmil filamentado.
Molde para ferramenta para compressão de engaste, Tipo M3
Molde para ferramenta para compressão de engaste, adequada para lugs de cabos e conectores com largura do engaste de 0,4".
Ferramenta para compressão de engaste, Hidráulica
Ferramenta manual de compressão por engaste hidráulico, que proporciona um alto nível de força para uso em condutores com tamanhos de até 600 kcmil filamentados.
Molde para ferramenta para compressão de engaste, Tipo M4
Molde para ferramenta para compressão de engaste, adequada para lugs de cabos e conectores com largura do engaste de 0,67".
Molde para ferramenta para compressão de engaste, Tipo ML
Molde para ferramenta para compressão de engaste, adequada para lugs de cabos e conectores com largura do engaste de 0,2".
Ferramenta para compressão de engaste, Manual
Ferramenta manual de engaste, com forma hexagonal, para compressão de condutores com tamanho de até 600 kcmil filamentado.
Ferramenta para compressão de engaste, Alimentado a bateria
Ferramenta hidráulica à bateria, usada para fazer conexões do lug do cabo engastado a condutores filamentados.
Bateria de ferramenta para compressão de engaste
Bateria de 18 volts CC de lítio-íon de alto desempenho, adequada para ferramentas de compressão para engaste 3B e MLB.