Ir para o conteúdo principal

Selecione seu país e preferências de idioma

Soluções de suporte para cobertura

nVent CADDY Pyramid

Os suportes de cobertura nVent CADDY Pyramid são uma solução montada em superfície para suportar aplicações elétricas e mecânicas em diversas superfícies de telhados. Eles oferecem capacidade de carga superior e reduzem significativamente o tempo de instalação ao substituir métodos lentos, pesados e de muito trabalho para o suporte de tubos, conduítes, dutos, bandejas de cabos e equipamentos.

 

“Os telhados de nossos clientes são um investimento significativo. Proteger estes ativos exige o uso de soluções projetadas, que possam aguentar o teste do tempo, e por isso que adotamos a família de suportes para cobertura Pyramid como padrão”.

- Chris Denman, vice-presidente e sócio da Roof Management, LLC.

Benefícios Pyramid


As soluções de cobertura da nVent CADDY são especialmente projetadas para suportar cargas pesadas de forma apropriada, minimizando as chances de ponto de carregamento ou de abrasão da membrana do telhado, garantindo assim compatibilidade com qualquer coisa que for colocada sobre a membrana.

Cumpra os prazos do projeto e permaneça dentro do escopo, entregando um trabalho de alta qualidade com estas soluções fáceis de instalar.

PyramidDetails.png

Ao contrário dos blocos de madeira, os suportes Pyramid são especificamente projetados para aplicações em cobertura, incorporando materiais e acabamentos únicos que protegem as membranas do telhado e oferecem proteção superior contra a corrosão.

1) Galvanizado por imersão a quente para proteção superior contra corrosão

2) Com estabilizador de UV para desempenho duradouro

3) Base de espuma proporciona uma interface de baixa abrasão para melhor proteção da membrana do telhado

4) Compatível com superfícies de telhado, como nível único, betuminoso, metal e espuma por spray

 

Classificação de carga

  • Menos suportes necessários para a mesma carga
  • Menos material, menos trabalho

Distribuição de carga

  • Minimiza o ponto de carregamento e as concentrações de tensão
  • Reduz a probabilidade de danos à membrana do telhado

Base de espuma

  • Proporciona compatibilidade com a membrana do telhado
  • Elimina a necessidade de uma folha de separação

Qualidade e inovações da nVent CADDY

  • Mais de 14 anos de projetos e construção de soluções de suporte de cobertura com alta qualidade
  • Continuamente inovando há mais de 110 anos

Teste de distribuição de carga para Pyramid


Gráfico do teste para Pyramid Caddy

Pyramid e outras soluções foram testadas a diversas cargas, usando um tapete sensível à pressão. Estas tabelas mostram a carga estática transferida à membrana do telhado. Há duas conclusões significativas destes testes:

  • Não importa a carga, Pyramid nVent CADDY oferece melhor distribuição de carga do que muitas alternativas

  • Pyramid cobre uma faixa mais ampla de classificações de carga do que muitas alternativas

Produtos em destaque


Saiba mais


Pronto para começar?

Seu projeto está pronto para planejamento?
Entre em contato conosco e deixe-nos saber como podemos ajudar com nossas soluções, experiência ou oferta de produtos.

CONTATO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink