Ir para o conteúdo principal

Selecione seu país e preferências de idioma

Soluções de proteção contra incêndio e de sprinkler

Ganhe eficiência com soluções criadas especificamente para instalações de aspersor de água contra incêndio (sprinkler de incêndio).

Instalar um aspersor de água contra incêndio (sprinkler de incêndio) pode ser complexo, particularmente em áreas sísmicas. Os produtos da nVent CADDY ajudam os contratantes a economizar tempo e a reduzir o custo total da instalação. Historicamente, era difícil diferenciar as marcas de ganchos e suportes. Estes produtos podem suportar adequadamente o sistema, mas não passaram por qualquer inovação em décadas.

A equipe de desenvolvimento de produto da nVent CADDY está sempre trabalhando para tornar os produtos mais seguros, rápidos e fáceis de instalar. Nossas soluções inspiradas nos clientes oferecem benefícios únicos ao instalador e, juntos, foram criados para serem as mais abrangentes e inovadores no mercado.

Nossas soluções de ganchos, braçadeiras e suporte são conhecidas pela alta qualidade, desempenho técnico superior, e instalações simples e intuitivas. Os produtos da nVent CADDY são sua fonte confiável para diversas necessidades, como:

26813281 - diversas bombas de água com grandes motores elétricos

Salas de bombeamento

Aplicações com braçadeira

Aplicações com braçadeira

Tubulação em um depósito --- Imagem por © Sean Justice/Corbis

Cabos principais e ramais

Imagem aproximada da impressora de um sismógrafo desenhando uma linha vermelha em um gráfico, demonstrando a atividade de um terremoto - renderização em 3D

Braçadeira sísmica

Nossos sistemas


Sistema de ganchos e suportes nVent CADDY

Nosso inovador sistema de ganchos e suportes para aspersor de água contra incêndio (sprinkler de incêndio) proporcionará ganhos de eficiência tangíveis, desde a sala de bombeamento até os ramais finais. 

Cada gancho e suporte foi meticulosamente projetado com a experiência do usuário final em mente. Estas soluções projetadas geram resultados mensuráveis e mantêm a mais alta qualidade possível. 

Nossas soluções líderes no setor incluem:

  • Um suporte para tubo telescópico que já vem pronto para instalação, reduzindo o tempo de instalação de uma montagem completa em até 80%.
  • Um grampo para braçadeira vertical que combina 3 peças em 1:  braçadeira padrão; braçadeira de alça curta; braçadeira autônoma, com instalação até 60% mais rápida do que os métodos tradicionais. 
  • Um inovador gancho de tubo que revoluciona a instalação de tubos, gerando ganhos de eficiência de 50% ou mais. 

Por todo o sistema, a nVent CADDY é sua parceira de confiança para proporcionar uma instalação segura, rápida e fácil.


Sistema de contenção de ramal nVent CADDY

O Sistema de contenção de ramal nVent CADDY é a opção ideal para conter linhas de ramal com 2,54 cm a 5,08 cm. 

Nosso inovador sistema é significativamente mais rápido e fácil de instalar do que os métodos atuais.  Ele se conecta diretamente às vigas de barra de aço, I-beams ou terças, além de estruturas em concreto e madeira.

Com um simples processo de instalação em duas etapas, os Sistemas de contenção de ramais nVent CADDY podem gerar economias de tempo de até 80%, em comparação com os métodos tradicionais.


Sistemas de ganchos CPVC nVent CADDY

A nVent CADDY oferece diversas opções para fixar tubos CPVC.

Nossos suportes permitem diversas compensações em espaços reduzidos e incluem contenção de sobretensão embutidos.

Nossos ganchos incluem bordas alargadas, especialmente projetadas para proteger plásticos, e estão disponíveis em diversas configurações de instalação rápida.

Não importa com qual estrutura você trabalhe, temos uma solução CPVC que atenderá suas necessidades.

Pronto para começar?

Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar com nossas soluções, conhecimentos ou produtos de proteção contra incêndio.

CONTATO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink