Soluções de gerenciamento de cabos nVent CADDY
Estamos sempre buscando mais meios de reduzir os seus custos totais de instalação, diminuir o uso de ferramentas e aumentar a segurança ao incorporar novos recursos ao nosso portfólio de produtos. Este raciocínio já se estende a mais de 3.000 soluções de fixação e presilhas para todos os tipos de estrutura, do aço ao concreto, e uma gama em constante expansão de linhas para gerenciamento de cabos com a mesma promessa de alta qualidade.
Com o suporte de nosso amplo atendimento ao cliente e dedicação às demandas dos contratantes, a nVent CADDY oferece os produtos que você conhece e confia; produtos adequados a milhares de aplicações elétricas e de comunicação de dados, desde clipes de pressão a clipes metálicos e ganchos em J, além de uma linha completa de bandejas de fios, bandejas de cabos perfurados e escadas para cabos.
Desde um único fio até um grande pacote e bandejas de cabo, a nVent CADDY possui produtos e soluções projetadas para qualquer necessidade em comunicação de dados. Baixe os detalhes completos do produto e mais com a brochura sobre soluções para gerenciamento de cabos, abaixo.
Escolha o suporte de cabo correto para o seu projeto
Quais tipos de cabo precisam de suporte?
Cabos de energia: cabos de par trançado, cabos multicondutores e mais.
Cabos de dados: PoE (lâmpadas LED, segurança, automação de edifícios), cabos de fibra óptica, cabos coaxiais e mais.
Quais tipos de ângulo estão no caminho?
Para datacenter em aplicações elétricas/comunicação de dados, tenha sempre o raio da inclinação em mente, pois a integridade da transmissão pode ser afetada se os cabos inclinam a ângulos extremos.
Os cabos precisarão de proteção contra incêndio?
O tipo de cabo que você utiliza e o sistema de energia também podem influenciar na decisão de usar produtos com classificação contra incêndio, conforme DIN 4102-12.
Qual é o melhor tipo de suporte?
Você deseja um sistema contínuo ou não-contínuo? Para sistema contínuo, escolha bandeja de cabos; para não-contínuos, use gancho em J.
Sistemas contínuos versus não-contínuos
Sistemas de suporte contínuos consistem de bandejas de cabo ou outros suportes que correm por toda a extensão da passagem de cabos. Em aplicações de Power over Ethernet (PoE), as bandejas podem ser perfuradas para permitir a dispersão do calor ou serem projetadas de forma que os fios se espalhem, para evitar o acúmulo de calor. Por outro lado, opções não-contínuas oferecem suporte aos cabos com intervalos. Ganchos em J, populares em aplicações elétricas e de comunicação de dados, são um exemplo de componente de suporte não-contínuo, que seguram os cabos a um custo menor do que bandejas de cabos, com ótimo desempenho na dispersão do calor. O Sistema de ganchos em J nVent CADDY é o único gancho em J que oferece raio de curvatura apropriada (maior do que 4 vezes o diâmetro do cabo, conforme ISO/IEC 14763-2). Soluções de suporte de via não contínua, como ganchos em J, são até 70% mais rápidos de instalar do que soluções contínuas, são geralmente mais econômicos e tendem a exigir menos material.
Muitos contratantes e designers na Europa estão mais acostumados com soluções contínuas, como bandejas de cabos, especialmente em instalações com teto aberto, e por isso as favorecem na maioria das aplicações. Independentemente de sua preferência, a nVent CADDY oferece uma ampla variedade de produtos de fixação, presilhas e suporte contínuo e não-contínuo, proporcionando muitas opções para um design eficaz de gerenciamento de cabos.
GRANDE
MÉDIA
PEQUENA
COBERTURAS
Diversos métodos de instalação
Suportar e acomodar cabos de dados, e compreender os diferentes métodos de instalação e suas necessidades, são componentes essenciais de qualquer sistema de gerenciamento de cabos projetado de forma apropriada. A linha de gerenciamento de cabos nVent CADDY, combinada com as amplas soluções de fixação e presilhas da nVent CADDY, é adequada para qualquer tipo de instalação elétrica ou de comunicação de dados: desde hastes rosqueadas até suporte para teto, viga, suspensa, cobertura/aterramento ou fio suspenso. Escolha nVent CADDY para instalações elétricas e de comunicação de dados mais rápidas, fáceis e seguras.
Sistemas de suporte a cabo e ganchos em J
Clips, grampos e dispositivos de retenção
Explore estes produtos, incluindo as principais famílias de produtos da nVent CADDY, na brochura completa.
Solução para bandeja de fios
A nVent CADDY oferece soluções de bandeja de fios com um sistema patenteado, que dispensa ferramentas e integrado de acoplamento, eliminando a necessidade de usar acessórios de junção em instalações debandeja de fios. Sua versatilidade e desempenho permitem que atendam às necessidades específicas de qualquer tipo de infraestrutura. As bandejas de fio nVent CADDY reduzem os custos e o tempo de instalação ao integrar seu próprio sistema de fixação.
Sendo a única bandeja de fios a aproveitar as propriedades elásticas do aço, ela é mais resistente e segura, além de ter vida útil mais longa. A alta qualidade do aço garante tolerância, cargas de trabalho, resistência nos pontos de solda e durabilidade maiores, devido aos tratamentos de proteção contra corrosão.
Soluções de bandeja de cabos perfurada
As soluções de bandeja de cabos perfurada nVent CADDY são um sistema de encaixe rápido, sem ferramentas. Este sistema de acoplamento para bandejas de cabo perfuradas foi projetado para acelerar a instalação e facilitar o uso, fornecendo uma vantagem comercial em um mercado onde a eficiência de tempo é imperativa.
Soluções de escadas para cabos
A nVent CADDY oferece uma solução de escada para cabos para acelerar a instalação e reduzir custos. A seção lateral com perfil especial aprimora a rigidez estrutural, eleva a largura interna para os cabos, aumenta o desempenho do acoplamento e privilegia a segurança. A seção lateral com ranhura permite acelerar a instalação, já que a escada pode ser cortada em qualquer comprimento e acoplada sem perfuração no local. Ela também fixa as laterais da escada e reduz o peso.
Desde um único fio até um grande pacote e bandejas de cabo, a nVent CADDY possui produtos e soluções projetadas para qualquer necessidade em comunicação de dados. Baixe os detalhes completos do produto e mais com a brochura sobre soluções para gerenciamento de cabos, abaixo.
Precisa de mais ajuda?
Entre em contato com a nVent CADDY para saber como podemos ajudar com nossas soluções, conhecimentos ou produtos para gerenciamento de cabos.