Niezawodne systemy połączeń i zabezpieczeń dla infrastruktury energetycznej
Coraz szersze wykorzystanie źródeł energii odnawialnej prowadzi do nadprodukcji energii w przypadku osiągnięcia szczytowej wydajności systemu, a linie przesyłowe nie są w stanie przetransportować całej wytworzonej energii. Potrzeba wykorzystywania wydajnych i niezawodnych systemów magazynowania energii na całym świecie będzie rosła wraz z rozwojem elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne oraz postępem elektryfikacji zarówno po stronie wytwórców jak i odbiorców energii elektrycznej.
nVent oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie magazynowania energii i zabezpieczeń instalacji:
- produkty standardowe i projektowane na zamówienie
- zgodność z globalnymi standardami
- obsługa inżynieryjna i budowa instalacji prototypowych
- obsługa i doradztwo powykonawcze
Broszura dotycząca rozwiązań elektrycznych i połączeniowych dla branży magazynowania energii
nVent oferuje rozwiązania do uziemiania, połączeń wyrównawczych, połączeń zasilania i nie tylko. Poznaj pełną ofertę naszych produktów i usług.
Rozwiązania umożliwiające bezproblemową i płynną transformację
Tradycyjna energetyka zmienia się wraz z postępem w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii. Elektromobilność wymusiła postęp w zakresie magazynowania energii oraz bezpiecznego i wydajnego podłączania urządzeń elektrycznych. Zarządzanie nadprodukcją energii oraz wahaniami zapotrzebowania jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie nieprzerwanych dostaw.
Doświadczenie firmy nVent w kwestiach elektromobilności i systemów magazynowania energii pozwala nam rozwiązywać indywidualne problemy klientów dotyczące ochrony w tych zakresach. W ofercie nVent ERIFLEX można znaleźć szeroki wybór urządzeń do dystrybucji niskiego napięcia zapewniających bezpieczne oraz wydajne przesyłanie i magazynowanie energii elektrycznej. Korzystając oprócz tego z oferty systemów uziemiających, połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nVent ERICO, klienci mogą budować instalacje do magazynowania energii oraz infrastrukturę rozdzielczą zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Nasza oferta
Wybór właściwych produktów
Specjaliści nVent ERICO i ERIFLEX oferują pomoc w doborze produktów pod kątem najważniejszych wymagań eksploatacyjnych.
- Obsługa prądu o natężeniu od 63 do 6000 A
- Napięcie znamionowe UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
- Zgodność z najważniejszymi normami międzynarodowymi: UL, IEC, CSA,EAC
- Materiał izolacyjny najnowszej generacji nVent ERIFLEX Advanced Technology – bezhalogenowy, niskodymiący, trudnopalny
- Odporność na wysokie temperatury do 115°C
- Międzynarodowe certyfikaty zgodności: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Pewność na każdym kroku
Nasze wsparcie nie kończy się na doborze odpowiednich rozwiązań. Prawidłowy montaż pozwala oszczędzić miejsce, czas i pieniądze.
Ciągła edukacja
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, wymaganiami, przepisami i standardami. Zyskaj wsparcie, którego potrzebujesz, aby cieszyć się niezawodną eksploatacją instalacji do magazynowania energii oraz możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb.
Historia sukcesu – magazynowanie energii
Eksperci firmy nVent pomagają klientom rozwiązywać zarówno podstawowe, jak i najbardziej skomplikowane problemy w dziedzinie magazynowania energii. Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu oraz ofercie.
Polecane produkty
Broszury i dokumenty do pobrania
Ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowych wymiarach
Zapoznaj się z broszurą prezentującą rozwiązania nVent ERICO, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania nVent zapewniają pełne bezpieczeństwo instalacji energetycznych.
Rozwiązania optymalizujące projektowanie połączeń instalacji elektrycznych oraz uziemienia i połączeń wyrównawczych