Zoptymalizowana moc i ochrona dla transportu przyszłości
Elektryczne stacje ładowania i pojazdy elektryczne są teraz bardziej niezawodne, opłacalne i łatwe w eksploatacji niż kiedykolwiek wcześniej zarówno dla klientów prywatnych, jak i firm. Jednak inwestycja w elektromobilność oznacza konieczność znalezienia produktów i rozwiązań skalowalnych, nie zajmujących zbyt wiele miejsca i umożliwiających szybkie uruchomienie. Doświadczenie firmy nVent w zakresie produktów i inżynierii sprawia, że jesteśmy najlepszym partnerem na każdym etapie od planowania do wdrożenia systemu elektromobilności.
nVent oferuje rozwiązania spełniające wszystkie wymagania klientów, m.in.:
- produkty standardowe i tworzone na zamówienie
- obsługa inżynieryjna i budowa instalacji prototypowych
- obsługa i doradztwo powykonawcze
nVent oferuje niskonapięciowe systemy dystrybucji energii oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Poznaj pełną ofertę naszych produktów i usług.
Eksperci firmy nVent pomagają klientom rozwiązywać zarówno podstawowe, jak i najbardziej skomplikowane problemy w dziedzinie elektromobilności. Dowiedz się więcej o naszym doświadczeniu oraz ofercie.
Firma nVent prowadzi rygorystyczne badania, które mają na celu zapewnienie zgodności produktów z obowiązującymi standardami. Pobierz wyniki badań, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania nVent ERIFLEX spełniają wymagania normy ISO 6469-1.
elektromobilność: Jesteście gotowi?

The International Energy Agency’s Global EV Outlook 2019 predicts that the global EV stock will reach about 135 million vehicles in 2030, with a CAGR of 30%. In Europe, the stock of EVs sales share will reach 26% in 2030. W USA rynek pojazdów elektrycznych ma zanotować wzrost o 8% do roku 2030.
Doświadczenie firmy nVent w zakresie elektromobilności i systemów magazynowania energii pozwala nam rozwiązywać indywidualne problemy klientów. W ofercie nVent ERIFLEX można znaleźć szeroki wybór urządzeń niskonapięciowych, zapewniających bezpieczną i wydajną dystrybucję i magazynowanie energii elektrycznej. Korzystając oprócz tego z oferty systemów uziemiających, połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nVent ERICO, klienci mogą budować stacje ładowania pojazdów elektrycznych spełniające wszelkie wymagania w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Nasza oferta

Wybór właściwych produktów
Specjaliści nVent ERICO i ERIFLEX oferują pomoc w doborze produktów pod kątem najważniejszych wymagań eksploatacyjnych.
- Obsługa prądu o natężeniu od 63 do 6000 A
- Napięcie znamionowe UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
- Zgodność z najważniejszymi normami międzynarodowymi: UL, IEC, CSA,EAC
- Materiał izolacyjny najnowszej generacji nVent ERIFLEX Advanced Technology – bezhalogenowy, niskodymiący, trudnopalny
- Odporność na wysokie temperatury do 115°C
- Międzynarodowe certyfikaty zgodności: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Pewność na każdym kroku
Nasze wsparcie nie kończy się na doborze odpowiednich rozwiązań. Prawidłowy montaż pozwala oszczędzić miejsce, czas i pieniądze.
Ciągła edukacja
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, wymaganiami, przepisami i standardami. Zyskaj wsparcie, którego potrzebujesz, aby cieszyć się niezawodną eksploatacją instalacji do obsługi pojazdów elektrycznych oraz możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb.
Polecane produkty
Broszury i dokumenty do pobrania
Rozwiązania optymalizujące projektowanie połączeń instalacji elektrycznych oraz uziemienia i połączeń wyrównawczych
Rozwiązania w zakresie obsługi i adaptacji elastycznych i miedzianych szyn zbiorczych
Ekonomiczne rozwiązanie o kompaktowych wymiarach
Szeroka oferta certyfikowanych, niezawodnych produktów wysokiej jakości
Skontaktuj się z nami
Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach,
skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub rozwiązać problem.