Projektujemy bezpieczne i niezawodne systemy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb klientów
Nawet w przypadku zastosowania najlepszego systemu uziemienia i połączeń wyrównawczych przebiegi przejściowe i zakłócenia elektryczne mogą spowodować awarię lub przerwę w działaniu wyposażenia. Skoordynowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest bardzo ważnym elementem, zapewniającym ochronę w przypadku zakłóceń elektrycznych i przedłużającym trwałość urządzeń poprzez ograniczenie wpływu przebiegów przejściowych o małym zasięgu.
nVent ERICO oferuje zabezpieczenia instalacji zasilających oraz niskoprądowych, a także doświadczenie w zakresie projektowania wszechstronnych systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla instalacji zasilających i komunikacyjnych. Nasza współpraca z branżą energetyczną sięga czasów przed wprowadzeniem standardów ochrony przeciwprzepięciowych instalacji niskoprądowych IEC oraz UL. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w pracach wszystkich głównych komitetów normalizacyjnych oraz jednostek branżowych na całym świecie, m.in. IEEE, IEC oraz UL.
Dlaczego koordynacja zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest tak ważna?
Pioruny są źródłem jednych z najsilniejszych zakłóceń, na jakie będzie narażony chroniony obiekt. Ale najwięcej awarii wywołują przebiegi przejściowe w obrębie instalacji zasilania. Wyłączenie obciążeń indukcyjnych, takich jak silniki, centrale klimatyzacyjne, urządzenia gospodarstwa domowego, a nawet sprzętu biurowego, może wywołać przebieg przejściowy o napięciu kilku tysięcy woltów.
Skoordynowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w obrębie instalacji zasilającej prądu zmiennego oraz systemów komunikacji i transmisji danych jest kluczowy dla zapewnienia niezawodnej ochrony i zabezpieczenia ciągłości operacji przemysłowych i handlowych. Zapewnia również ochronę personelu w przypadku wystąpienia zakłóceń elektrycznych.
Rozwiązania
Zabezpieczenia instalacji zasilania
Pierwszy stopień ochrony polega na instalacji głównych urządzeń zabezpieczających na przyłączach zasilania sieciowego, po których zakłada się zabezpieczenia wtórne (na panelach rozdzielczo-rozprowadzających oraz, w zależności od potrzeby, w miejscach stosowania poszczególnych urządzeń).
Specjalistyczne zabezpieczenia instalacji zasilania
Do zastosowań specjalnych – zapobieganie występowaniu przebiegów przejściowych to tylko część rozwiązania. W niektórych zastosowaniach potrzebne są bardziej zaawansowane urządzenia zabezpieczające przed przepięciami. Ich zadaniem jest ograniczenie szumu elektrycznego, zakłóceń harmonicznych oraz zapewnienie maksymalnej ochrony w trudnym środowisku.
Zabezpieczenia urządzeń do transmisji danych i sygnałów
Przepięcia piorunowe lub indukowane mogą zniszczyć bądź narazić na niebezpieczeństwo dane oraz systemy telekomunikacyjne. Seria kompaktowych urządzeń zabezpieczających systemy telekomunikacyjne przed przepięciami zapewnia ochronę przed przebiegami przejściowymi i przepięciami indukowanymi.
Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO
We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.
Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.
Polecane produkty
Specjaliści w branży od 1903 roku
nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczeń instalacji elektrycznych, wyznaczając standardy dla całej branży. Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży realizując różne działania:
Zgodność z normami
Projektowanie nowych produktów
Szkolenia i najlepsze praktyki
Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji
Usługi inżynieryjne
Wsparcie techniczne
nVent ERICO dysponuje ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie badań, testowania oraz produkcji i korzysta ze sprawdzonych metod projektowania zabezpieczeń odgromowych, niezależnie od ich rozmiaru i lokalizacji. Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.
Pomagamy klientom w wyborze właściwego systemu zabezpieczeń odgromowych, spełniającego ich potrzeby. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów oferuje wsparcie techniczne w skali globalnej, a specjaliści firmy nVent ERICO pracują w komitetach normalizacyjnych, które formułują standardy branżowe.
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej o naszym 6-punktowym planie ochrony nVent ERICO i naszej pełnej ofercie produktów.
Pobierz nasz Katalog zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Wybierz potrzebne artykuły z naszej kompletnej oferty produktów i akcesoriów.
Zaczynamy?
Realizujesz projekt, który wymaga zabezpieczenia przeciwprzepięciowego?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty z oferty systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.