Tworzymy bezpieczne i niezawodne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów i indywidualnych projektów.
Każdy obiekt wymaga innego podejścia w zakresie projektowania instalacji odgromowej. Wymagania dla infrastruktury telekomunikacyjnej i przesyłowej, budynków oraz podstacji energetycznych mogą się znacznie różnić. We wszystkich przypadkach zadaniem instalacji odgromowej jest:
ochrona kluczowej infrastruktury i zasobów
zapewnienie ochrony w razie przypadkowego kontaktu pomiędzy przewodami pod napięciem a częściami zabezpieczonymi połączeniem wyrównawczym
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przed skutkami uderzenia pioruna
Doświadczeni pracownicy nVent ERICO pomogą Ci wybrać kompletny system zabezpieczeń odgromowych, spełniający potrzeby danego zastosowania.
Dlaczego instalacja odgromowa jest tak ważna?
Dowiedz się więcej o naszym 6-punktowym planie ochrony nVent ERICO i naszej pełnej ofercie produktów.
Uderzeniom pioruna praktycznie nie da się zapobiec, ale instalacje odgromowe montuje się po to, aby kierowały przepływ ładunku elektrycznego w sposób minimalizujący uszkodzenia i zakłócenia w pracy innych instalacji. Otaczające nas obiekty i urządzenia są coraz bardziej zaawansowane, ale pioruny nadal stanowią poważne zagrożenie. Jedno bezpośrednie uderzenie może spowodować fizyczne uszkodzenie budynku oraz katastrofalną w skutkach awarię wyposażenia. Ta z kolei może doprowadzić do pożaru lub wywołać poważną awarię instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych systemów, pociągając za sobą straty finansowe.
Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony pozwala uniknąć kosztownych awarii. Właściwa ochrona infrastruktury budynku wymaga systematycznego i wszechstronnego podejścia. System ochrony odgromowej lub kosztowne urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD) nie będzie działać prawidłowo bez dobrego uziemienia. Instalacje uziemiające o niskiej impedancji mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i wyposażenia jeśli nie są wyposażone w odpowiednie połączenia wyrównawcze. Największą skuteczność tych ściśle powiązanych systemów zabezpieczeń uzyskuje się projektując kompleksowe instalację dla całego obiektu.
Nasze polecane produkty
Który system sprawdzi się najlepiej u Ciebie?
Zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem, aby rozpocząć projektowanie instalacji odgromowej z wykorzystaniem komponentów nVent ERICO.
Specjalistyczna wiedza i najlepsza technologia, niezależnie od lokalizacji
nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczeń instalacji elektrycznych, wyznaczając standardy dla całej branży. Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży realizując różne działania:
Zgodność z normami
Projektowanie nowych produktów
Szkolenia i najlepsze praktyki
Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji
Usługi inżynieryjne
Wsparcie techniczne
Odwiedź naszą stronę Engineering + Design Services
Firma nVent ERICO może poszczycić się ponad 100-letnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń elektrycznych w zakresie badań, testowania i produkcji. Korzystamy ze sprawdzonych metod projektowania instalacji odgromowych – od niewielkich systemów po gotowe rozwiązania na dużą skalę. Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.
Pomagamy klientom w wyborze właściwego systemu zabezpieczeń odgromowych, spełniającego ich potrzeby. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów oferuje wsparcie techniczne w skali globalnej, a specjaliści firmy nVent ERICO pracują w komitetach normalizacyjnych, które formułują standardy branżowe.
Zaczynamy?
Planujesz wykonanie instalacji odgromowej?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty z oferty systemów zabezpieczeń odgromowych.