Każda instalacja uziemiająca jest wyjątkowa. Projektujemy bezpieczne i niezawodne rozwiązania najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb klientów
Wymagania dla uziemienia i połączenia wyrównawczego różnią się w zależności od zastosowania. Uziemienia instalacji telekomunikacyjnych, zasilania aparatury kontrolnej i pomiarowej, podstacji energetycznych, systemów przesyłu energii, katodowych systemów zabezpieczających oraz instalacji odgromowych mogą znacznie się różnić. Jednak w każdym przypadku zadaniem systemu uziemienia i połączenia wyrównawczego wysokiej jakości jest:
- ochrona ludzi
- zapewnienie ochrony w razie przypadkowego kontaktu pomiędzy przewodami pod napięciem a częściami zabezpieczonymi połączeniem wyrównawczym
- zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na wypadek awarii systemu lub uderzenia pioruna
Doświadczeni pracownicy nVent ERICO pomogą Ci wybrać kompletną instalację uziemiającą oraz połączenia wyrównawczego, spełniającą potrzeby danego zastosowania. Nasze narzędzie do obliczeń i wyboru jest dostępne online. Skontaktuj się z przedstawicielem nVent ERICO lub zarejestruj się online.
Dlaczego uziemienia i połączenia wyrównawcze są takie ważne
Prąd wybiera ścieżkę o najniższej impedancji. Zadaniem instalacji zabezpieczającej jest zapewnienie, aby w sytuacji awaryjnej albo w przypadku uderzenia pioruna prąd płynął w sposób zapewniający maksymalny poziom bezpieczeństwa znajdujących się w pobliżu osób oraz utrzymanie niezawodnej pracy wyposażenia. Celem instalacji jest zatem zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego przepływu prądu do ziemi, przy minimalnym spadku napięcia.
Instalacje elektryczne znajdują się wszędzie wokół nas – od ich niezawodnego funkcjonowania zależy jakość naszego codziennego życia. Pomimo wszelkich starań projektantów, instalacje elektryczne w budynkach są narażone na różnego rodzaju zakłócenia, takie jak zwarcia doziemne, przebiegi przejściowe i inne.
Polecane produkty
Zaprojektuj niezawodne połączenia spełniające wymagania każdej instalacji.
Specjaliści w branży od 1903 roku
nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczeń instalacji elektrycznych, wyznaczając standardy dla całej branży.
Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży realizując różne działania:
Zgodność z normami
Projektowanie nowych produktów
Szkolenia i najlepsze praktyki
Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji
Usługi inżynieryjne
Wsparcie techniczne
nVent ERICO dysponuje ponad 100-letnim doświadczeniem w branży przemysłowej, obejmującym badania, testowanie oraz produkcję i korzysta ze sprawdzonych metod projektowania instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych – od niewielkich systemów po gotowe rozwiązania na dużą skalę. Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.
Pomagamy klientom w identyfikacji właściwego typu instalacji uziemiającej i połączenia wyrównawczego, z uwzględnieniem ich potrzeb. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów oferuje wsparcie techniczne w skali globalnej, a specjaliści firmy nVent ERICO pracują w komitetach normalizacyjnych, które formułują standardy branżowe.
Dowiedz się więcej
Mając za sobą ponad 100 lat doświadczenia w branży przemysłowej, firma nVent ERICO przykłada dużą wagę do kompleksowego szkolenia w zakresie specyfikacji, montażu i utrzymania systemów zabezpieczeń instalacji elektrycznych, umożliwiających ich optymalną eksploatację zgodnie z aktualnymi przepisami.
nVent ERICO jest dostawcą usług w zakresie szkoleń technicznych RCEP z uprawnieniem do certyfikacji PDH. Oferta kursów obejmuje:
- Uziemienia i połączenia wyrównawcze
- Zabezpieczenie przeciwudarowe
- Systemy zabezpieczające do instalacji oświetleniowych
Pobierz katalog instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych nVent ERICO Cadweld. Wybierz potrzebne artykuły z naszej kompletnej oferty produktów i akcesoriów.
6-punktowy plan ochrony nVent ERICO to system, który umożliwia kompleksowe zabezpieczenie infrastruktury elektrycznej poprzez połączenie elementów instalacji odgromowej, uziemienia i połączenia wyrównawczego oraz instalacji przeciwprzepięciowej.
Dowiedz się więcej o naszym 6-punktowym planie ochrony nVent ERICO:
Zaczynamy?
Planujesz wykonanie instalacji uziemiającej i połączenia wyrównawczego?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i systemy mocowań do instalacji uziemiających.