Produkty | Wyniki 72 (elementy 169)
Zabezpieczenie telewizyjne z zamkniętym obwodem
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe telewizji przemysłowej (CCTV).
Zabezpieczenie elektronicznych sygnałów torowych
EDT2 Wzmocnione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na szynę DIN klasy II, Tryb 1+0
Wzmocnione urządzenia przeciwprzepięciowe z trybem 1+0 EDT2 z funkcją odróżniania przebiegu nieustalonego zapewniają niezawodną ochronę przed przejściowymi stanami napięciowymi w środowiskach IEC klasa II i UL Typ 1CA.
DT1 Ochrona przeciwprzepięciowa na szynę DIN, klasa I+II 12,5 kA, Tryb 1+0
Seria DT1 obejmuje kompaktowe i bezpieczne urządzenia, które zapewniają bezpieczną ochronę przed dużymi przepięciami, do jakich może dochodzić w trudnych warunkach (zgodnie z normą IEC Klasa I). Można z nich korzystać w ramach wielu różnorodnych zastosowań.
DT2 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na szynę DIN klasy II, Tryb 1+0
DT2 Ochrona przeciwprzepięciowa na szynę DIN, klasa II, tryb 1+0.
Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych, Jednoparowe
Uniwersalna bariera przebiegów przejściowych z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, pojedyncza para.
Zamienny moduł do UTB, Jednoparowe
Zabezpieczenie wielostopniowe i zabezpieczenie chroniące przed małymi przepięciami sprawia, że do czułych urządzeń dociera prąd o najniższym szczątkowym napięciu udarowym.
Ochronnik kompaktowego panelu TDX, 50 kA
Kompaktowe panelowe zabezpieczenie przeciwudarowe, 50 kA.
PVT1 Fotowoltaiczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy I+II
Unikalna konstrukcja do ochrony scentralizowanych inwerterów solarnych po stronie wejścia DC i skrzynek przyłączeniowych.
Filtr serii N do redukcji prądu udarowego, Jednofazowy
Wysokowydajne zabezpieczenie obejmujące iskiernik i funkcję odróżniania przebiegu nieustalonego (TD).