Wzrost wydajności, zapewnianie bezpieczeństwa oraz korzyści ekonomicznych w przypadku nowoczesnej branży są w znacznej mierze uzależnione od automatycznych urządzeń elektrycznych. Jednak obwody zasilające są często mocno obciążane przez zakłócenia elektryczne, których przyczyną są przełączanie obciążeń elektrycznych, szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi, a nawet sporadycznie generowane impulsy. Ze względu na to, że konsekwencje chwilowej lub trwałej awarii urządzeń przemysłowych, wpływające na bezpieczeństwo i kwestie ekonomiczne, są nieakceptowalne, najważniejsze obwody zasilające należy wyposażyć w urządzenia ochronne.
Firma nVent ERICO oferuje kompletną gamę urządzeń chroniących przed przepięciami, które można włączyć w zakres skutecznie opracowanego planu zabezpieczeń elektrycznych.
Firma nVent ERICO oferuje rozwiązania chroniące zasilanie przed przepięciami. Można je włączyć do skoordynowanego zestawu zabezpieczeń, w przypadku którego pierwszy stopień ochrony polega na instalacji głównych urządzeń zabezpieczających na przyłączach zasilania sieciowego, po których zakłada się zabezpieczenia wtórne (na panelach rozdzielczo-rozprowadzających oraz, w zależności od potrzeby, w miejscach stosowania poszczególnych urządzeń).
Zastosowano filtr: 1