Zapewnienie właściwego uziemienia obiektu lub konstrukcji może często wymagać integracji z istniejącym lub planowanym otoczeniem wokół tego obiektu. nVent ERICO oferuje różnorodne zaciski i łączniki, które ułatwiają mocowanie i łączenie przewodów systemu uziemienia z rurami, słupkami ogrodzeniowymi i bramami.
Nie wiesz, którego złącza potrzebujesz? Zapoznaj się z poniższymi produktami i pamiętaj, aby skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta w celu znalezienia rozwiązań, które sprawdzą się w Twoim regionie i w Twojej pracy.
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 13 (elementy 32)
Klamra ogrodzeniowa, Jeden przewód
Może stanowić idealny punkt mocowania dla przewodników używanych w całym systemie uziemienia i połączeń wyrównawczych.
Klamra uziemiająca do rur wodnych
Rozwiązanie używane do podłączania przewodów miedzianych do metalowej rury wodnej lub prętów uziemiających.
Klamra ogrodzeniowa, Dwa przewody
Może stanowić idealny punkt mocowania dla przewodników używanych w całym systemie uziemienia i połączeń wyrównawczych.
Klamra uziemiająca do rur wodnych/gazowych
Rozwiązanie używane do podłączania przewodów miedzianych do metalowej rury wodnej, prętów uziemiających lub elastycznej rury gazowej (CSST) z sześciokątnymi złączkami z mosiądzu.
Odlewana obejma
Odlewana obejma do łączenia rur poziomych lub pionowych z instalacją odgromową.
Odlewana obejma ze śrubą „U”
Odlewana obejma ze śrubą „U” do ochrony odgromowej.
Wspornik zwodu do poręczy
Komponent stanowiący podporę umożliwiającą mocowanie zwodów na rurze lub poręczy pionowej bądź poziomej.
Odlewana obejma ze śrubą „U” i karbem
Obejma do łączenia poręczy i rur z instalacją odgromową.
Obejma
Złącze obejmy do podłączania przewodów do poręczy, rur i pręta zbrojeniowego w ramach instalacji odgromowej.
Kołnierz rurowy
Złącze kołnierza rurowego do łączenia rur i kominów z instalacją odgromową.