Połączenia spawane egzotermicznie nVent ERICO Cadweld są specyfikowane i instalowane na całym świecie – do tej pory zamontowano je ponad 100 milionów razy. W każdej branży projektanci, inżynierowie, instalatorzy i wykonawcy ufają firmie Cadweld w zakresie elektrycznie doskonałych połączeń, które w większości środowisk nigdy się nie luzują, nie pękają i nie korodują.
W połączeniu z Cadweld i innymi naszymi sprawdzonymi produktami do uziemienia i połączenia (pręty uziemiające, szyny zbiorcze, złącza, GEM i inne) otrzymujesz najbardziej niezawodny i kompletny system uziemienia i połączenia na świecie, gotowy sprostać wszelkim wymaganiom.
Systemy nVent ERICO Cadweld dają Ci korzyści również w porównaniu z innymi typami połączeń. Waży mniej i zajmuje mniej miejsca w porównaniu z narzędziami i materiałami potrzebnymi do wykonania połączeń mechanicznych. A kiedy połączenie mechaniczne jest gotowe do wymiany lub naprawy z powodu poluzowania lub korozji, nasze połączenia są nadal silne.
Zbuduj już dziś połączenie z Cadweld: wybierz typ formy, materiał spawalniczy i układ zapłonowy, a następnie uzupełnij je o zaufane narzędzia i akcesoria. A jeśli pojawią się pytania… Nasz zespół jest gotowy do pomocy – skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub niestandardowych form i potrzeb w zakresie połączeń.