Firma nVent ERICO to wiodący producent prętów uziemiających na świecie. Firma oferuje kompletną gamę prętów uziemiających i akcesoriów dopasowanych do zróżnicowanych wymagań klientów. Firma nVent ERICO dostarcza niezawodne rozwiązania, na których możesz polegać – od wiodących w branży miedziowanych prętów uziemiających po pręty z litej miedzi, czy też stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 8 (elementy 101)
Miedziany pręt uziemiający, Spiczasta
Solidne miedziane pręty, wykonane z wysoce przewodzącej, twardej miedzi ciągnionej, idealnie nadają się do gleby o wysokiej rezystywności lub obszarów o wysokiej zawartości soli.
Elektroda uziemienia chemicznego
Zawiera naturalne sole elektrolityczne, które przenikają do otaczającej gleby w celu zwiększenia jej przewodności.
Ocynkowany pręt uziemiający, Spiczasta
uziemienie, różne metale, korozja galwaniczna.
Miedziowane pręty uziemiające, Spiczasta
Cechy prętów miedziowanych nVent ERICO to siła stali, która zapewnia łatwy montaż oraz łączona molekularnie powłoka miedziana charakteryzująca się lepszą odpornością na korozję.
Miedziany pręt uziemiający, Segmentowy z wewnętrznym gwintem
Solidne miedziane pręty, wykonane z wysoce przewodzącej, twardej miedzi ciągnionej, idealnie nadają się do gleby o wysokiej rezystywności lub obszarów o wysokiej zawartości soli.
Mieszanka solna elektrody uziemienia chemicznego
Pojedyncze paczki mieszanki solnej są dostępne w sprzedaży niezależnie od zespołu prętów uziemienia chemicznego.
Miedziowane pręty uziemiające, Gwintowany
Cechy prętów miedziowanych nVent ERICO to siła stali, która zapewnia łatwy montaż, łączona molekularnie powłoka miedzi oraz walcowane gwinty, które charakteryzują się lepszą odpornością na korozję.
Pręt uziemiający ze stali nierdzewnej, Segmentowy z wewnętrznym gwintem
długa żywotność, wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję, cynkowanie, różne metale, gwinty wewnętrzne, akcesoria montażowe, możliwość rozbudowy.