Połączenia spawane egzotermicznie Vent ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu sprawdzić wzrokowo jego jakość. Połączenie nVent ERICO Cadweld jest najlepszą wersją połączenia spawanego, ponieważ nieustannie przekracza wymagania określone dla badań pola elektromagnetycznego, które są zdefiniowane w normie IEEE® 837 2014, co jest potwierdzone przez niezależne laboratorium.
Zastosowano filtr: 1