DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
DT1 Ochrona przeciwprzepięciowa na szynę DIN, klasa I+II 12,5 kA, Tryb 1+0
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Kompaktowa konstrukcja w wersji wkładanej, która jest jednocześnie odporna na duże przepięcia i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość miejsca wymaganego na szynie DIN
- Zewnętrzny bezpiecznik rezerwowy jest wymagany dopiero w przypadku prądu przekraczającego 315 A (tylko IEC)
- Klips ustalający zwiększa odporność na drgania oraz wstrząsy
- Czerwono-zielony wskaźnik stanu i styki przełączające – standardowe rozwiązania do monitoringu zdalnego
Określeniu specyfikacji
Broszura
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
CE, ERICO DT1 Series
Angielski
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 nr 269,4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.