Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 11 (elementy 73)
Matryca narzędzia do zaciskania, Typ M2
Matryce do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.
Narzędzie do zaciskania, Pompa nożna
Narzędzie hydrauliczne z napędem nożnym, służące do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.
Matryca narzędzia do zaciskania, Typ M3
Narzędzie do zagniatania odpowiednie do końcówek kablowych i złączy o szerokości zaciskania 0,4".
Narzędzie do zaciskania, Hydrauliczne, Do wysokich obciążeń
Ręczne hydrauliczne narzędzie do zagniatania używane do wysokich obciążeń i przewodów o rozmiarach do 800 kcmil.
Matryca narzędzia do zaciskania, Typ M4
Narzędzie do zagniatania odpowiednie do końcówek kablowych i złączy o szerokości zaciskania 0,67".
Narzędzie do zaciskania, Hydrauliczne
Ręczne hydrauliczne narzędzie do zagniatania, które zapewnia wysoki poziom siły do stosowania w przewodach o rozmiarach do 600 kcmil.
Matryca narzędzia do zaciskania, Typ ML
Narzędzie do zagniatania odpowiednie do końcówek kablowych i złączy o szerokości zaciskania 0,2".
Narzędzie do zaciskania, Ręcznie
Ręczne narzędzie do zagniatania o sześciokątnym kształcie do zaciskania przewodów o średnicy do 600 kcmil.
Narzędzie do zaciskania, Zasilany bateryjnie
Narzędzie hydrauliczne z napędem akumulatorowym, służące do wykonywania połączeń zagniatanych występów kablowych odpowiednich dla przewodników linkowych.
Akumulator narzędzia do zaciskania
Wysokowydajna bateria litowo-jonowa 18 V DC odpowiednia dla narzędzi do zagniatania 3B i MLB.