Uziemienie, połączenie oraz ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa dla technologii akumulatorowych i alternatywnych
Chroń swoje systemy magazynowania energii przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, wybierając wiodącego dostawcę rozwiązań w zakresie uziemiania, łączenia i przyłączenia zasilania, które są zgodne z normami UL i IEC.
nVent ERICO oferuje produkty do ochrony elektrycznej i nadprądowej stosowane w wielu współczesnych technologiach magazynowania energii opartych na akumulatorach, cieple i sprężonym powietrzu. Uzyskaj wszystkie komponenty wymagane do bezpiecznej i niezawodnej pracy, w tym złącza akumulatora, elastyczne miedziane szyny zbiorcze, bloki dystrybucyjne, oploty uziemiające i urządzenia przeciwprzepięciowe.
Broszura dotycząca rozwiązań elektrycznych i połączeniowych nVent dla branży magazynowania energii
Pobierz broszurę nVent dotyczącą magazynowania energii zawierającą informacje o produktach nVent ERICO i nie tylko.
Rozwiązania w zakresie uziemienia
Ochrona personelu i systemów magazynowania energii wymaga systematycznego podejścia do minimalizowania zagrożeń powodowanych przez stany przejściowe. Pomożemy Ci zabezpieczyć Twoje inwestycje za pomocą sprawdzonych metod i produktów.
Zbiorcza szyna uziemiająca
Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadku awarii lub przejściowych warunków niestabilnych. Oferujemy szyny uziemiające w standardowych rozmiarach i możemy zaprojektować je na zamówienie według przesłanej specyfikacji.
Pręty uziemiające i łączniki uziemiające
Od wiodących w branży miedziowanych prętów uziemiających do prętów z litej miedzi, stali nierdzewnej i prętów ocynkowanych — mamy rozwiązania w zakresie prętów uziemiających, na których można polegać, w tym złącza uziemiające.
Złącza uziemiające
Spawane egzotermicznie połączenia Cadweld nVent ERICO zapewniają trwałe połączenie molekularne, które nie ulega poluzowaniu ani korozji. Połączenia są zaprojektowane tak, aby działały przez cały okres eksploatacji instalacji magazynowania energii i są certyfikowane zgodnie z normą IEEE 837.
Oploty połączeń uziemiających i wyrównawczych oraz inne mechaniczne złącza uziemiające są również dostępne w nVent ERICO do prawidłowego podłączania systemów magazynowania energii.
Rozwiązania uziemiające z zabezpieczeniem przed kradzieżą
Kable kompozytowe z zabezpieczeniem przed kradzieżą to przewody, które funkcjonują jak miedziane, ale zawierają zewnętrzną warstwę stalową, trudną do przecięcia. Przewody te idealnie nadają się do zastosowań związanych z magazynowaniem energii z odsłoniętymi przewodami uziemienia elektrycznego.
Systemy ochrony odgromowej
Nasza seria zabezpieczeń odgromowych obejmuje konwencjonalne i rozszerzone opcje zapobiegające kosztownym uszkodzeniom systemów magazynowania energii i połączeń akumulatorów.
nVent ERICO System 1000
System 1000 obejmuje trzy modele piorunochronów i akcesoria, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania francuskiej normy NF C 17-102.
nVent ERICO System 2000
System 2000 obejmuje serię piorunochronów, przewodów odprowadzających i złączy wykonanych zgodnie z normami: europejską IEC 62305, amerykańską UL 96 i NFPA 780.
nVent ERICO System 3000
System 3000 to zaawansowany technicznie system ochrony odgromowej oferujący efektywne rozmieszczenie piorunochronów zgodnie z metodą Collection Volume (CVM).
Urządzenia przeciwprzepięciowe
Obwody zasilania, sterowania i komunikacji są często narażone na zakłócenia elektryczne wynikające z przełączania obciążeń elektrycznych, szumów elektrycznych lub sporadycznych indukowanych stanów przejściowych. Urządzenia przeciwprzepięciowe nVent ERICO pomagają uniknąć konsekwencji niebezpiecznych zdarzeń związanych z prądem udarowym
Od AC do DC, nasi inżynierowie mogą wesprzeć Twoje rozwiązanie w zakresie magazynowania energii poprzez doradztwo techniczne lub pełną pomoc projektową. Pomagamy zapewnić niezawodne magazynowanie energii dzięki:
- Produktom do połączeń elektrycznych i ochrony dla technologii opartych na akumulatorach przepływowych, kwasowo-ołowiowych, niklowo-kadmowych, niklowo-metalowych, litowo-jonowych, litowo-polimerowych i z roztopioną solą.
- Rozwiązania w zakresie uziemiania i połączeń wyrównawczych dla systemów magazynowania energii wodorowej, termicznej, kół zamachowych, kondensatorów i sprężonego powietrza.
- Certyfikat UL dla większości komponentów nVent ERICO.
- Globalna siła robocza oferująca lokalne możliwości i wsparcie.