Rozwiązania, które zwiększają niezawodność sieci
Co można zrobić, gdy uderzenia piorunów powodują przerwy w dostępności sieci? W telekomunikacji przede wszystkim liczy się możliwość szybkiego uruchomienia niezawodnej infrastruktury sieciowej, która będzie odporna na czynniki zakłócające z otoczenia. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z systemem bezprzewodowym, siecią przewodową, wyposażeniem do przetwarzania brzegowego, siecią bazową, czy centrum danych – nasi klienci z branży telekomunikacyjnej otrzymują rozwiązania, które ograniczają ryzyko zakłóceń w działaniu urządzeń i chronią ich aparaturę elektryczną i elektroniczną.
Systemy zabezpieczeń nVent ERICO zapewniają ochronę przed zakłóceniami elektrycznymi, zakłóceniami zasilania oraz wyładowaniami atmosferycznymi, ułatwiając projektowanie rozbudowanych instalacji energetycznych. Firma nVent oferuje szeroki zakres wysokiej jakości rozwiązań, które spełniają, a nawet przewyższają standardy branżowe w wielu dziedzinach.
Dysponując wieloma zakładami produkcyjnymi na całym świecie oraz globalną siecią obsługi technicznej, firma nVent jest idealnym partnerem w dziedzinie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, który dostarcza dostosowane do potrzeb i skalowalne rozwiązania, zapewniające ochronę kluczowych zasobów, umożliwiające dalszy rozwój działalności i gwarantujące najlepszą wartość inwestycji.
Zastosowania i rozwiązania
Rozwiązania dla centrów telekomunikacyjnych
Centrala telekomunikacyjna, będąca głównym obiektem sieci telekomunikacyjnej, dysponuje wyposażeniem służącym do kierowania transmisją danych, rozliczania, zarządzania siecią oraz spełniającym inne ważne funkcje. W centralach telekomunikacyjnych znajdują się główne systemy zasilania prądem stałym i przemiennym, umożliwiające ciągłe działanie sieci. Wrażliwe kluczowe systemy elektroniczne pracujące w tych obiektach muszą być odpowiednio zabezpieczone na wypadek przepięć, przebiegów przejściowych oraz zakłóceń elektrycznych. Firma nVent dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, aby oferować najlepsze zabezpieczenia, przyłącza zasilania oraz systemy okablowania dla centrów telekomunikacyjnych.
Zabezpieczenia dla infrastruktury przewodowej
Sieci przewodowe (światłowodowe i kablowe) stanowią podstawową infrastrukturę umożliwiającą obsługę coraz większej ilości danych w sieciach 4G LTE i 5G. Sieci te są również wykorzystywane na potrzeby łączności w sytuacjach nadzwyczajnych oraz w obronności. Uruchomienie infrastruktury przewodowej, w której skład wchodzą sieci oparte m.in. na skrętce, światłowodach oraz hybrydowych przewodach koncentrycznych może stanowić wyzwanie, szczególnie jeśli budowa i konserwacja sieci światłowodowej obejmuje prace na ruchliwej drodze lub pod nią. Firma nVent dostarcza rozwiązania niezbędne w eksploatacji sieci przewodowych.
Większość sieci wykorzystujących przewody miedziane i światłowodowe wymaga stosowania systemów uziemienia i połączeń wyrównawczych nVent ERICO, zapobiegających uszkodzeniom okablowania podziemnego i linii napowietrznych. Systemy uziemienia i połączenia wyrównawcze odgrywają również istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa personelu, ponieważ zabezpieczają miejsca pracy konserwatorów, włazy, otwory inspekcyjne oraz punkty dostępowe umieszczone na słupach.
Zabezpieczenia dla infrastruktury bezprzewodowej
Infrastruktura komunikacji bezprzewodowej obejmuje wieże anten mikrofalowych, maszty telefonii komórkowej, 5G oraz anteny montowane na dachach budynków. Technologia ta odgrywa kluczową rolę w naszej codziennej komunikacji i obsługuje: rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną, media społecznościowe, a także wymianę plików i danych. Obecnie infrastruktura komunikacji bezprzewodowej bardzo szybko rozwija się w branży telekomunikacyjnej (sieci 4G LTE i 5G), a także w dziedzinie urządzeń sieciowych oraz IoT.
Obiekty wykorzystywane do komunikacji bezprzewodowej, pracujące w otoczeniu rozbudowanych instalacji elektrycznych, są silnie narażone na działanie czynników mogących zakłócać pracę sieci. Wysokie wieże są na przykład narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna, który może przedostać się do wnętrza budynku, wiaty lub szafki poprzez przewody komunikacyjne, powodując uszkodzenie wyposażenia i wywołując przepięcie na obwodach zasilających. nVent ERICO dostarcza najlepsze praktyczne rozwiązania, które obniżają ryzyko uszkodzenia infrastruktury komunikacji bezprzewodowej w miejscu ich zastosowania.
Rozwiązania w zakresie przetwarzania brzegowego
Przetwarzanie brzegowe to termin określający rozproszoną sieć informatyczną, w której dane są gromadzone i przetwarzane jak najbliżej użytkowników. Jedną z zalet przetwarzania brzegowego jest większa przepustowość, umożliwiająca przetwarzanie danych i reagowanie w czasie rzeczywistym. Obsługa takiego systemu wymaga użycia kilku warstw infrastruktury zdecentralizowanej (urządzeń brzegowych i centrów danych brzegowych), od bramy do chmury. Systemy przetwarzania brzegowego są zasilane za pomocą mniejszych i szybszych urządzeń elektronicznych, w przypadku których utrzymanie dostępności stanowi ciągłe wyzwanie. nVent ERICO dostarcza systemy uziemiające i zabezpieczające do szafek używanych na zewnątrz budynków.
Rozwiązania dla komunikacji satelitarnej
Wokół Ziemi krąży obecnie kilka tysięcy satelitów obsługujących systemy telekomunikacyjne umożliwiające transmisję sygnałów telefonicznych, radiowych, telewizyjnych, GPS, a także dostęp do Internetu, gromadzenie danych oraz komunikację wojskową. Dzięki możliwości odbierania i wysyłania sygnałów na Ziemię, satelity te mogą szybko nawiązywać łączność bez potrzeby wykorzystywania rozbudowanej infrastruktury naziemnej. To istotna przewaga w porównaniu z sieciami światłowodowymi i wieżami anten mikrofalowych.
Satelity LEO, poruszające się na niskich orbitach okołoziemskich, są łatwiejsze w uruchomieniu i wykorzystują nowsze protokoły komunikacji, ograniczające opóźnienie. Nowa technologia umożliwi wysłanie na orbitę nawet kilku tysięcy satelitów, które będą wymagały utworzenia wielu naziemnych stacji obsługi. Firma nVent oferuje rozwiązania w zakresie łączenia i ochrony naziemnego sprzętu do komunikacji z satelitami wykorzystywanymi na różne potrzeby.
nVent ERICO jest dostawcą systemów zabezpieczeń obejmujących instalacje odgromowe, uziemiające i połączenia wyrównawcze, a także zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla naziemnych stacji komunikacji satelitarnej.
Szkolenia i zasoby
Zobacz katalog nVent ERICO z częściami do uziemienia i połączeń wyrównawczych dla przemysłu telekomunikacyjnego.
Dowiedz się więcej o szkoleniach nVent ERICO już dziś!
Firma nVent ERICO oferuje klientom bezpłatne wszechstronne szkolenia, w oparciu o swoje szerokie doświadczenie techniczne i bogate zasoby. Dostępnych jest ponad 25 kursów z dziedziny telekomunikacji, obejmujących m.in. specjalistyczną tematykę w zakresie instalacji uziemiających i połączeń wyrównawczych.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Planujesz wykonanie instalacji?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i systemy mocowań do instalacji uziemiających.