Kalkulator stężeń sejsmicznych nVent CADDY
Firma nVent wprowadziła Kalkulator stężeń sejsmicznych, nowy internetowy kalkulator, który pozwala na tworzenie i zapisywanie projektów dla wielu przedsięwzięć, dostarczając jednocześnie niezbędne formularze do przesyłania. Ten zapewniający oszczędność czasu kalkulator upraszcza dobór produktów i udostępnia niezbędne obliczenia inżynierskie. Stanowi kompletne rozwiązanie obsługujące mocowania sztywne i kablowe oraz usztywnienia linii odgałęźnej.
Funkcje
- Nie trzeba niczego instalować — do dostępu wystarczy zwykła przeglądarka internetowa
- Zapewnia dynamiczny podgląd projektu i wykorzystuje wizualne narzędzia projektowe
- Generuje pełną listę materiałów do przedsięwzięcia i do przesyłania
- Umożliwia tworzenie projektów, zarządzanie nimi i ich ponowne wykorzystanie
- Spełnia normę NFPA 13® z wyd. 2013, IBC® i inne przepisy budowlane.
Uruchamianie Kalkulatora stężeń sejsmicznych
Pobierz oprogramowanie nVent CADDY SCoPe
Program do obliczeń sejsmicznych SCoPe™ jest zaawansowanym oprogramowaniem, które wykonuje skomplikowane obliczenia konstrukcyjne dla sejsmicznych kratowań przekątniowych zgodnie z przepisami budowlanymi. Kompletne obliczenia mogą być wykonane bez konieczności odwoływania się do samego kodu. Wszystkie wymagane informacje znajdują się w programie i są dostępne na wyciągnięcie ręki. SCoPe™ może uzyskać dostęp do wartości map sejsmicznych w oparciu o współrzędne GPS, dzięki czemu obliczenia mogą być wykonywane dla projektów zlokalizowanych w dowolnym miejscu na świecie.
SCoPe™ wykonuje obliczenia stężeń sejsmicznych dla WSZYSTKICH podwieszanych niekonstrukcyjnych elementów budynku, takich jak rury, kanały kablowe, elementy podparte na trapezie, korytka kablowe, kanały magistrali, przenośniki, oświetlenie i inne. Oprogramowanie to wykonuje również obliczenia instalacji tryskaczy przeciwpożarowych zgodnie z wymaganiami NFPA-13.
Aby pobrać darmową wersję próbną, wystarczy kliknąć jeden z poniższych linków
Instrukcje i wskazówki dotyczące montażu:
- Musisz mieć uprawnienia administracyjne do komputera, na którym instalujesz
- Jeśli program uruchamia się, ale pola tekstowe nazwy i adresu dla KROKU 1 nie są wypełnione przykładowym tekstem, program nie będzie działać prawidłowo i osoba z uprawnieniami administratora będzie musiała zmienić ustawienia dwóch plików, aby umożliwić pełną kontrolę nad plikami bazy danych:
- Korzystając z eksploratora plików, przejdź do pliku C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE.mdf i KLIKNIJ PRAWYM PRZYCISKIEM jego ikonę (lub 2012)
- WYBIERZ kartę Właściwości
- WYBIERZ kartę Zabezpieczenia
- WYBIERZ opcję Użytkownicy w sekcji Grupa lub nazwy użytkowników
- Kliknij Zaawansowane
- W oknie Zaawansowane upewnij się, że wybrana jest opcja Użytkownicy i KLIKNIJ Zmień uprawnienia.
- W oknie Uprawnienia upewnij się, że wybrana jest opcja Użytkownicy i KLIKNIJ opcję Edytuj.
- ZAZNACZ pole wyboru Pełna kontrola w sekcji Zezwalaj.
- KLIKNIJ OK w każdym oknie dialogowym, aby je zamknąć i powrócić do eksploratora plików.
- Przejdź do pliku C:\Program Files\CADDYSeismic\SCoPe 2009\ PIPE_log.ldf i KLIKNIJ PRAWYM PRZYCISKIEM jego ikonę (lub 2012)
- Powtórz powyższe kroki od b do i dla pliku PIPE_log.ldf.
Kalkulator GEM
Materiał ulepszający jakość uziemienia (Ground Enhancement Material, GEM) to doskonały materiał przewodzący, który rozwiązuje nawet najtrudniejsze problemy związane z uziemieniem poprzez ograniczenie pomiarów rezystancji uziemiania i impedancji. To idealny materiał do stosowania w obszarach o niskiej przewodności, takich jak kamienisty grunt, górskie szczyty czy piaszczysta gleba.
Aby łatwiej określić potrzebną ilość materiału ulepszającego jakość uziemienia dla danej instalacji, firma nVent oferuje bezpłatne narzędzie internetowe – GEM Calculator. Najnowsza wersja kalkulatora nVent ERICO GEM posiada następujące funkcje:
- Szacunkowe wartości rezystancji instalacji dla podstawowych projektów instalacji uziemiających z uwzględnieniem GEM
- Konstrukcje dla pojedynczych prętów uziemiających, wielu prętów uziemiających, jak również dla nieosłoniętych przewodów
- Intuicyjna, łatwa w obsłudze konstrukcja
- Przydatne wskazówki i informacje pomocnicze zapewniają dodatkową pomoc podczas procesu projektowania
Porównanie funkcji kalkulatora GEM
Podstawowy | Profesjonalny | |
Obliczanie ilości potrzebnych worków GEM | Tak | Tak |
Oszacowanie rezystancji systemu za pomocą GEM | Tak | Tak |
Jednostki metryczne lub imperialne | Tak | Tak |
Wybór sprzęgła i pręta uziemiającego | Tak | Tak |
Tworzenie diagramów projektowych systemu GEM | Tak | Tak |
Organizowanie projektów systemów GEM w projekty | - | Tak |
Zapisywanie, edytowanie i kopiowanie projektów systemów GEM | - | Tak |
Drukowanie dokumentacji projektowej i zbiorczych wykazów materiałów | - | Tak |
Wymagana rejestracja* | - | Tak |
Lightning Protection System Design 4.0 nVent ERICO
Oprogramowanie umożliwia bardziej precyzyjne i szczegółowe projektowanie dla każdego projektu wykorzystującego modele 3D w celu poprawy dokładności i wizualizacji projektu.
Najnowocześniejsze oprogramowanie chmurowe wykorzystujące narzędzia Revit i SketchUp
Zwiększona szybkość i krótszy czas realizacji projektu
Nadaje się do obliczeń z systemami pasywnymi i aktywnymi (LP, ESE)
Umożliwia generowanie pakietów do przesyłania, w tym ogólnych rysunków instalacyjnych, zestawień materiałów, arkuszy z przekrojami podzespołów, raportu ochrony oraz modelu projektu z programu Revit
Spełnia normy NFPA 780, LPI 175, UL 96, IEC62305, NFC 17-102 oraz IEEE 998
Chcesz samodzielnie wypróbować oprogramowanie nVent ERICO LPSD 4.0?
Wyświetl Warunki użytkowania oprogramowania LPSD 4.0.
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do oprogramowania LPSD 4.0
Oprogramowanie nVent ERIFLEX do niskonapięciowych przyłączeń zasilania
Kliknij tutaj, aby się zarejestrować lub zalogować
Oprogramowanie nVent CADDY Planner
Aby pobrać i zainstalować program nVent CADDY Planner, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem poniższy link i zapisz plik na dysku twardym za pomocą polecenia „Zapisz element docelowy jako”.
- Rozpakuj pliki instalacyjne w wybranym folderze na dysku twardym.
- Po rozpakowaniu wszystkich plików instalacyjnych kliknij dwukrotnie plik setup.exe z folderu instalacyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie.
Po zainstalowaniu oprogramowania możesz usunąć pobrany plik z kroku 1 oraz pliki instalacyjne z kroku 2 powyżej.
Pobierz oprogramowanie nVent CADDY PLANNER (219 MB, aktualizacja: 20 września 2012 r.)