Elementy mocowań i wsporniki urządzeń elektrycznych – większe bezpieczeństwo i sprawniejszy montaż instalacji
Wykonawcy już od roku 1956 polegają na wysokiej jakości i łatwości użytkowania produktów nVent CADDY – pakietu innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań. Produkty nVent CADDY ułatwiają każdy etap pracy – od projektowania po montaż i odbiór techniczny.
Zaufaj naszym innowacyjnym elementom mocowań i wsporników nVent CADDY do łatwego montażu bez narzędzi. Nasza oferta obejmuje m.in.:
- Prefab Solutions (Only available in North America)
- mocowania do montażu w ścianie i do profili ściennych
- systemy sufitowe i akustyczne
- Zaczepy do poszycia
Systemy nVent CADDY rozwiązują typowe problemy związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa budowlanego, realizacją harmonogramu projektu, brakiem wykwalifikowanych pracowników, spełnieniem wymagań przeciwpożarowych oraz BHP, a także w zakresie podstawowego bezpieczeństwa budynku i wyposażenia. Produkty nVent CADDY są tworzone z myślą o bezpieczeństwie, szybkości i łatwości użytkowania.
Bezpieczne
Produkty nVent CADDY są projektowane tak, aby składały się z zaledwie kilku komponentów niewymagających użycia narzędzi oraz umożliwiały bezpieczny i łatwy montaż.
Szybkie
Produkty nVent CADDY umożliwiają skrócenie całkowitego czasu montażu i obniżenie kosztów instalacji. Nasze systemy mogą być również prefabrykowane, co znacznie ogranicza czas pracy wykonywanej wcześniej na podnośnikach i drabinach.
Łatwe
Produkty nVent CADDY składają się z bezpiecznych elementów i mniejszej liczby części, nie wymagają też użycia wielu narzędzi, co ułatwia montaż i zapewnia oszczędność czasu.
Systemy prefabrykowane
Systemy prefabrykowane nVent CADDY są projektowane przez elektryków – dla elektryków
Nasz zespół zajmuje się wszystkim od prostych modułów po skomplikowane instalacje. Systemy prefabrykowane nVent CADDY można łatwo dostosowywać do potrzeb projektu, a nasi pracownicy oferują kontrolę i testują wszystkie komponenty instalacji. Wraz z systemami prefabrykowanymi nVent CADDY dostarczamy:
- rysunki montażowe w każdym opakowaniu, z numeryczną identyfikacją lokalizacji poszczególnych modułów,
- duże etykiety zawierające wszystkie informacje niezbędne do montażu danego elementu oraz przewodów, z oznaczonymi połączeniami wchodzącymi i wychodzącymi, wysokością montażu i informacjami o obwodzie,
- moduły otwarte umożliwiające zakończenie instalacji za puszką elektroinstalacyjną.
Systemy ścienne
nVent CADDY oferuje mocowania i wsporniki elektryczne do montażu w ścianie i na stelażach ścian gipsowo-kartonowych, spełniające wszystkie wymagania
nVent CADDY oferuje szeroką gamę bezpiecznych, szybkich i łatwych w użyciu mocowań do montażu w ścianie i na stelażach ścian gipsowo-kartonowych. Systemy te można w łatwy sposób instalować w ścianach o konstrukcji drewnianej lub metalowej. Oferta obejmuje:
- wsporniki do montażu puszki między profilami
- pojedyncze mocowanie puszki do profilu
- prefabrykowane systemy ścienne
- wsporniki do montażu za pomocą wkrętarki i wsporniki tras kablowych
systemy sufitowe i akustyczne
Wieszaki, łączniki, zaciski i uchwyty nVent CADDY ułatwiają montaż paneli sufitowych i akustycznych
Bezpieczny montaż sufitów, opraw oświetleniowych, puszek z gniazdkami i innych elementów – z użyciem systemów usprawniających pracę instalatorów.
Szeroka oferta systemów mocowań, podwieszeń i wsporników paneli sufitowych i akustycznych nVent CADDY ułatwia realizację zarówno prostych, jak i skomplikowanych projektów.
Zalety instalacji sufitowych:
- elastyczność i możliwość adaptacji do indywidualnych potrzeb w miejscu montażu,
- duża siła chwytu,
- duża nośność ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie,
- niewielka waga,
- szerokie możliwości montażu na różnych podłożach,
- uproszczona instalacja.
Łączniki konstrukcyjne do instalacji elektrycznych
Dowiedz się więcej o naszej szerokiej ofercie łączników konstrukcyjnych do instalacji elektrycznych opartych przewodach i kanałach kablowych, obejmującej uchwyty i zaciski do belek, poszyć, korytek kablowych i innych elementów.
Poszycie
Zaczepy do poszycia nVent CADDY zwiększają wydajność i elastyczność instalacji
Wsporniki poszycia nVent CADDY to szybkie i bezpieczne rozwiązanie do montażu kanałów kablowych i puszek elektroinstalacyjnych w ścianach i podłogach. To rozwiązanie umożliwia montaż na podłożu betonowym o różnej grubości i przy różnych konfiguracjach kanałów kablowych. Seria FBS została zaprojektowana, aby zwiększyć elastyczność zastosowań i bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu mocowań CADDY. Oferta obejmuje wsporniki o różnej wysokości, w konfiguracjach trapezowych, a także akcesoria.
Polecane produkty
Potrzebujesz pomocy?
Planujesz wykonanie instalacji ściennej lub sufitowej z elementów prefabrykowanych?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty nVent CADDY.