Rozwiązania komunikacyjne i sieciowe nVent CADDY
nVent CADDY oferuje produkty i rozwiązania inżynierskie spełniające wszystkie potrzeby w zakresie montażu instalacji teleinformatycznych – od pojedynczych przewodów po wiązki i korytka kablowe. Nasze rozwiązania pozwalające radzić sobie z problemami i oszczędzać czas obejmują produkty, które znasz i którym ufasz, od szybkozłączy J-hook do wymiany teleskopowych profili strut i korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane do współpracy ze sobą w celu ułatwienia instalacji przewodów.
Znajdź idealne rozwiązanie za pomocą mieszanki produktów nVent CADDY, w tym nowego korytka kablowego nVent CADDY WBT Performance i akcesoriów. Produkty nVent CADDY są zaprojektowane do współpracy ze sobą dla uzyskania najniższego całkowitego kosztu instalacji z łatwym montażem w celu skutecznego wykonania pracy.
nVent CADDY oferuje rozwiązania z zakresu instalacji okablowania, które stanowią odpowiedź na problematyczne kwestie i pomagają oszczędzać czas — od pojedynczego przewodu do dużych wiązek i korytek kablowych. Dowiedz się więcej o najnowszych dodatkach do gamy rozwiązań teleinformatycznych nVent CADDY i jak to wszystko razem działa.
nVent CADDY oferuje produkty i rozwiązania inżynierskie spełniające wszystkie potrzeby w zakresie montażu instalacji teleinformatycznych – od pojedynczych przewodów po wiązki i korytka kablowe. Pobierz pełną informację o produkcie i dowiedz się więcej z broszury na temat rozwiązań teleinformatycznych.
Koszykowe korytko kablowe i wsporniki drabinkowe
System korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance jest wiodącym w branży rozwiązaniem do organizacji przewodów oraz wsparcia ich ścieżek we współczesnych systemach okablowania o wysokiej wydajności. Zaawansowane technicznie funkcje, przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. To solidne rozwiązanie daje projektantom pewność, że ich instalacje przesyłu danych są idealnie wspierane przez innowacyjne kształtowane korytka, formowane wkładki oraz dodatkowe wyjścia i wypuszczenia. Przemyślana konstrukcja pozwala instalatorom zmaksymalizować wydajność przy użyciu rozwiązań PreForm i nVent CADDY Rod Lock Strut. System korytek kablowych nVent CADDY WBT Performance zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności wymaganych przez dzisiejszych wykonawców instalacji teleinformatycznych i elektrycznych.
Więcej informacji na temat różnych produktów można znaleźć w broszurze na temat systemów do transmisji danych i obsługi sieci:
- Korytko kablowe WBT Performance
- Teleskopowe profile strut z blokadą pręta i złącza
- Teleskopowe profile strut
- Rozwiązania sejsmiczne
Zawiera system szybkozłączek J-hook nVent CADDY Cat HP i korytko kablowe WBT Performance
Instalacja dużych wiązek
nVent CADDY oferuje wiele opcji efektywnego wsparcia dużych wiązek wysokowydajnych kategorii kabli. Gdy korytko kablowe jest nieopłacalne lub trudne do zainstalowania w ciasnych przestrzeniach, te nieciągłe podpory kabli nVent CADDY pomogą kontrahentowi spełnić wymagania takiego zastosowania.
System szybkozłączy J-hook CADDY Cat HP to nowoczesne rozwiązanie z zakresu nieciągłego podparcia kabli do szybkiej transmisji danych. Wysoko zaawansowane technicznie funkcje, przyczyniają się do stabilnego i bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. System nVent CADDY Cat HP jest niedrogą alternatywą dla korytek kablowych z siatek drucianych, drabinek kablowych lub podobnych złożonych rozwiązań. Wymaga znacząco mniejszej ilości materiału i może być montowany w czasie krótszym niż przy stosowaniu innych metod. To wszechstronne rozwiązanie zawiera szeroką gamę metod mocowania i jest dostępne jako pojedyncze szybkozłącza J-hook, gotowe zespoły nVent CADDY Cat HP i wielopoziomowe zestawy, a także wymienne komponenty nVent CADDY Cat HP.
Więcej informacji na temat różnych produktów można znaleźć w broszurze na temat systemów do transmisji danych i obsługi sieci:
Instalacja średnich wiązek
nVent CADDY oferuje wiele opcji efektywnego wsparcia średnich wiązek wysokowydajnych kategorii kabli. Odgałęziając się od głównych tras korytek kablowych, te nieciągłe podpory kablowe nVent CADDY pomogą kontrahentom spełnić wymagania danego zastosowania.
Więcej informacji na temat różnych produktów można znaleźć w broszurze na temat systemów do transmisji danych i obsługi sieci:
Instalacja małych wiązek i pojedynczych kabli
Ponieważ liczba przewodów zmniejsza się wzdłuż trasy ich przebiegu, nVent CADDY oferuje produkty, które są nie tylko atrakcyjne pod względem kosztów, ale które można również szybko przymocować do różnych konstrukcji — metalowych belek, prętów gwintowanych czy dachów. Niektóre z nich charakteryzują się lekką konstrukcją, co zwiększa ich atrakcyjność wizualną oraz sprawia, że lepiej sprawdzają się w ograniczonych przestrzeniach.
Więcej informacji na temat różnych produktów można znaleźć w broszurze na temat systemów do transmisji danych i obsługi sieci:
Zaczynamy?
Planujesz wykonanie instalacji?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i systemy mocowań do instalacji uziemiających.