Universal Sway Brace
Uniwersalna Klamra Stężająca
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Related Products
Funkcje
- Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych
- Unikatowe otwory ze szczelinami umożliwiają prosty montaż poprzez nałożenie, eliminując przy tym luźne części osprzętu
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes to reduce inventory"
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
- Dopuszczony przez FM z pełnym profilem strut typu A o grubości 12 lub więcej jako elementem usztywniającym
Określeniu specyfikacji
Obciążenia UL | ||||||||
Nr części | Poprzeczny | Podłużny | ||||||
Rura zasilająca typoszeregu 10/40 | Rura zasilająca Bull Moose Eddy Flow | Rura zasilająca Wheatland Mega-Flow | Rura zasilająca Youngstown Fire-Flo | Rura zasilająca typoszeregu 10/40 | Rura zasilająca Bull Moose Eddy Flow | Rura zasilająca Wheatland Mega-Flow | Rura zasilająca Youngstown Fire-Flo | |
CSB0100xx | 8006 N | Brak | Brak | Brak | 4448 N | Brak | Brak | Brak |
CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | Brak | 3025 N | 3025 N | 3025 N | Brak |
CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
CSB0500xx | 8006 N | Brak | Brak | Brak | 7561 N | Brak | Brak | Brak |
CSB0600xx | 8006 N | Brak | 8006 N | Brak | 7561 N | Brak | 7561 N | Brak |
CSB0800xx | 8006 N | Brak | Brak | Brak | 7561 N | Brak | Brak | Brak |
CSB1000xx | 8451 N | Brak | Brak | Brak | 8451 N | Brak | Brak | Brak |
CSB1200xx | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
Obciążenia FM | ||||||||
Nr części | Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej | |||||||
Poprzeczny | Podłużny | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
Rura cienkościenna z dopuszczeniem FM, Rury zasilające typoszeregu 10 i 40 | ||||||||
CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
Rury zasilające o ściance 0,188" i typoszeregu 40 | ||||||||
CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1200xx | 7470 N | 10540 N | 12940 N | 14500 N | 7110 N | 8270 N | 9960 N | 11520 N |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
Angielski
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Angielski
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Angielski
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Angielski
FM 1950-2013
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.