Universal Restraint Clip, Slotted
Uniwersalny klips do stężeń, Szczelinowy
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
- Szczelinowa konstrukcja idealna do przymocowywania do istniejących prętów gwintowanych, podwieszających profile
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Obciążenia UL | ||
Nr części | Stężenie profilu | Nośność |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Ulotka
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
UL VGMI.EX26895
Angielski
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Angielski
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.