Zamiennik teleskopowego profilu strut jest innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych profili strut, używanych w zastosowaniach wielopoziomowych lub innych konstrukcjach wsporczych, które wykorzystują standardowe mocowania z profilami strut. To rozwiązanie eliminuje konieczność przenoszenia i cięcia do odpowiedniego rozmiaru, długich odcinków profili strut. Wspornik teleskopowo wysuwa się do pożądanej długości i jest blokowany w miejscu przez zatrzaśnięcie sprężystym zaciskiem.
Funkcje
- Standardowy profil Strut przebiega przez całą długość elementu, dzięki czemu większość standardowych łączników może być umieszczona w dowolnym miejscu pomiędzy prętami
- Zacisk ze stali sprężynowej może być ręcznie zablokowany na właściwym miejscu, co pozwala na montaż bez użycia narzędzi
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka i bez konieczności cięcia odcinków profili strut
- Konstrukcja z wstępnie przyciętym profilem jest łatwiejsza w transporcie i przechowywaniu, niż profile Strut o standardowej długości
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 2 (elementy 2)
Teleskopowy zamiennik profilu strut, Bez nakrętki
Rewolucyjny montaż trapezowy, który teleskopuje na wymiar i jest wyposażony w sprzęt potrzebny w danej sytuacji.
Teleskopowy zamiennik profilu strut, Modernizacja
Regulowany profil trapezowy zmniejsza całkowity koszt instalacji, umożliwiając szybką i prostą modernizację.