Telescoping Screw Gun Box Bracket
Wspornik TSGB
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
Related Products
Funkcje
- Może przymocować wiele puszek
- Nacięty i oznaczony w celu ułatwienia identyfikacji i zginania
- Ulepszona konstrukcja z wytłoczoną miarką (w calach) oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż puszki, rury osłonowej pomiędzy profilami
- Otwory prowadzące umożliwiają łatwe przymocowanie puszki za pomocą śrubokręta
- Do montażu potrzebna jest tylko wkrętarka
- Można montować na powierzchni lub po wewnętrznej stronie profilu
- Możliwość dostosowania do niestandardowego rozstawu profili
- Zaczep blokujący chroni przed przypadkowym demontażem
- Unikatowa, jednoczęściowa, rozłączana konstrukcja
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Wstępnie galwanizowane |
Materiał | Stal |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Certyfikaty
cUL QCRV7.E165702
Angielski
CAN/CSA-C22.2 nr 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 nr 18,1-04
UL QCRV.E165702
Angielski
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.