TDHM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut
TDHM Trapezowy wieszak do poszycia ze stałą nakrętką
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
- Łatwy montaż
- Użyć narzędzia do perforacji TDHP do wybicia otworu w poszyciu
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | nVent CADDY Armour |
Materiał | Stal sprężysta |
Grubość sufitu | Obciążenie statyczne F |
0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
> 1,50 mm | 1500 N |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Raport z testu
Certyfikaty
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.