Steel Flange Adapter
Adapter do Półek Belek Stalowych
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
Related Products
Funkcje
- Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek
- Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową
- Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie
- Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Obciążenia FM | ||||||||
Nr części | Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej | |||||||
Prostopadle do konstrukcji | Równolegle do konstrukcji | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Obciążenia UL | ||||
Nr części | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Grubość kołnierza | Stężenie profilu | Nośność |
CSBS1 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25–DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS2 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
Angielski
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Angielski
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Angielski
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Angielski
FM 1950-2013
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.