System koryt kablowych SPEEDWAY jest wiodącym w branży rozwiązaniem dla ciągłych drabinek kablowych i wsparcia tras dla współczesnych systemów okablowania o wysokiej wydajności. Zaawansowane technicznie funkcje, przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. To solidne rozwiązanie zapewnia specjalistom idealne wsparcie ich instalacji niskiego napięcia. Przemyślana konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność w terenie dzięki zintegrowanemu systemowi sprzęgania i przejścia SPEEDLOK. System drabinek kablowych SPEEDWAY zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności, wymaganych przez dzisiejszych wykonawców instalacji elektrycznych i przesyłu danych.
Funkcje
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK
- Zgodność z obciążeniem i uziemieniem IEC 61537
- Cynkowanie ogniowo rozwiązanie daje najwyższą ochronę przed korozją
- Łatwe w użyciu przejścia trasy
- Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia doskonałą sztywność konstrukcji
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Zastosowano filtr: 1