Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45°
Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 45°
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Umożliwia zmianę kąta naroża o 45° w kierunku koryta kablowego
- Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych
- Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK
- Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji
- Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość
- Zgodność z obciążeniem i uziemieniem IEC 61537
- Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Cynkowane ogniowo |
Materiał | Stal |
Broszura
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, CABLE LADDER
Angielski
EN 61537, LVD 2014/35/UE
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.