Snap Close Conduit/Pipe Clamp
Zatrzaskowy zacisk rury/rury osłonowej
Zatrzaskowe zaciski kanału kablowegon Vent CADDY (seria M) to szybka i skuteczna metoda zabezpieczania odgałęzień kanałów kablowych w instalacjach elektrycznych. Seria M została zaprojektowana tak, aby zapewnić spójność pozycjonowania w danym zastosowaniu poprzez wyeliminowanie przesunięcia kanałów kablowych, a także zachowanie odstępów między skrzynkami elektrycznymi. Zwiększ wydajność instalacji, korzystając z naszej szerokiej gamy kanałów kablowych w swoim następnym projekcie elektrycznym.
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
- Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego
- Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej
- Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | nVent CADDY Armour |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Karta charakterystyki
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Raport z testu
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 nr 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.